ツール用品技術窓口

ワークマスター ツールバッグ WM-2400

ワークマスター ツールバッグ

通常単価(税別)
2,741
税込単価
3,015
通常出荷日:1日目

軽量、シンプル設計で使いやすい。【特長】・大工道具の収納、作業工具の収納に便利です・釣り、レジャーなど...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 長さ (mm)
    220
  • 高さ (mm)
    400
  • 幅 (mm)
    220
  • カラー
  • 材質
    ポリエステル600D、補強材:底板・PEシ-ト
  • JANコード
    4904781377381
  • 仕様
    ショルダ-ベルト付
  • 備考
    インナーポケット15個付

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

型番:

WM-2400
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WM-2400の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
長さ(mm)
220
高さ(mm)
400
幅(mm)
220
カラー
材質
ポリエステル600D、補強材:底板・PEシ-ト
JANコード
4904781377381
仕様
ショルダ-ベルト付
備考
インナーポケット15個付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WM-2400
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,741
( 3,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量、シンプル設計で使いやすい。
【特長】
・大工道具の収納、作業工具の収納に便利です
・釣り、レジャーなどの小物収納にも使用出来ます
【用途】
・工具等の収納に

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークマスター ツールバッグの型番WM-2400のページです。 型番WM-2400に関する仕様情報を記載しております。
ワークマスター ツールバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークマスター ツールバッグ
WORKMASTER ツールバッグM WM-2600
ツールバッグ蓋付 WM-TB103
トロリーバッグ 伸縮式ハンドル キャスター付 WM-5000
WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01B
WORKMASTER 新案のみ巻 WM-C24
メーカーワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスター
通常価格2,7412,1056,08213,6495,1701,245
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグツールホルダー
長さ(mm)22035024.5300190440
高さ(mm)40025022470450280
幅(mm)2203308.54103702
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト