17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WORKMASTER 電工バケツ

通常単価(税別)
2,299
税込単価
2,529
通常出荷日:1日目

【特長】・帆布製の 麻ヒモ付電工バケツです。【用途】・工具等の収納に。

型番:

WM-C32
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WM-C32の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
長さ(mm)
250
高さ(mm)
250
幅(mm)
250
質量(g)
350
材質
帆布
JANコード
4904781084555
付属品
金属フック付、ひも付
備考
白帆布

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WM-C32WM-C32

長さ

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

質量

(g)

JANコード

付属品

備考

最小発注数量
250
250
250
350
4904781084555
金属フック付、ひも付
白帆布
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,299
( 2,529 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・帆布製の 麻ヒモ付電工バケツです。【用途】・工具等の収納に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WORKMASTER 電工バケツの型番WM-C32のページです。 型番WM-C32に関する仕様情報を記載しております。
WORKMASTER 電工バケツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WORKMASTER 電工バケツ
WORKMASTER 帆布電工袋
WORKMASTER 腰袋 3段
WORKMASTER 帆布釘袋
WORKMASTER マルチカップ
WORKMASTER 皮製釘袋
メーカーワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスター
通常価格2,2992,4821,4821,026 -673 -2,452
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
材質帆布生地:帆布、金具:スチール本体:ポリエステル、金具:スチール帆布本体:ポリエステル本体:床皮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト