17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

通常単価(税別)
4,0755,340
税込単価
4,4835,874
通常出荷日:1日目

出し入れ簡単、パイプハンドルとショルダーベルトで持ち運びラクラク!【特長】・小さなものも大きなものもガ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • カラー
    本体黒、フチ青
  • 材質
    ポリエステル600D 補強材:側面・木材、底面・PEシ-ト、正面・竹
  • 仕様
    底面4か所足付き
  • 付属品
    ショルダ-ベルト、大型ファスナ-ポケット、インナ-ポケット、フタ付ポケット、サイドフタ付ポケット、固定バンド付

ご注意

  • 火気に近づけないでください。変形や破損の原因になります。水をためるなどの使用はしないでください。刃物や先の尖ったものを収納する際は、必ずカバーを付けてください。バッグが破損する恐れがあります。収納物が破損したりしないよう、バッグの中で安定した状態で収納してください。かたよって収納すると底が抜ける可能性があります。また収納した状態でバッグを振り回したりしないようにしてください。使用前・収納時にほつれ・破れ・破損がないか確認してからご使用ください。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。固定ワンタッチバックルのロックを解除した際、スプリングの力で本品が突如として復元しますので十分に気をつけてください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

最小発注数量
M
4904781377367
2個
L
4904781377350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,075
( 4,483 )
1日目
5,340
( 5,874 )
1日目

詳細情報

基本情報

出し入れ簡単、パイプハンドルとショルダーベルトで持ち運びラクラク!
【特長】
・小さなものも大きなものもガサッと収納できます。
【用途】
・工具等の収納に

ご注意

  • 火気に近づけないでください。変形や破損の原因になります。水をためるなどの使用はしないでください。刃物や先の尖ったものを収納する際は、必ずカバーを付けてください。バッグが破損する恐れがあります。収納物が破損したりしないよう、バッグの中で安定した状態で収納してください。かたよって収納すると底が抜ける可能性があります。また収納した状態でバッグを振り回したりしないようにしてください。使用前・収納時にほつれ・破れ・破損がないか確認してからご使用ください。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。固定ワンタッチバックルのロックを解除した際、スプリングの力で本品が突如として復元しますので十分に気をつけてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ
WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01B
ワークマスター ツールバッグ
WORKMASTER 帆布電工袋
WORKMASTER マルチカップ
ツールバッグ蓋付 WM-TB103
メーカーワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスター
通常価格4,075-5,1702,7412,482673 -6,082
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ腰ベルト
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールホルダーツールホルダーツールバッグ
カラー本体黒、フチ青ブラック---
材質ポリエステル600D 補強材:側面・木材、底面・PEシ-ト、正面・竹本体:ポリエステル、底面:TRPポリエステル600D、補強材:底板・PEシ-ト生地:帆布、金具:スチール本体:ポリエステル本体:ポリエステル、持ち手:ポリエステル、ショルダーベルト:ポリエステル
仕様底面4か所足付き底面:防水仕様ショルダ-ベルト付内ポケット付-ショルダーベルト許容サイズ:約全長60cm×外周径9cmまで、ショルダーベルト許容重量:約1700gまで
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト