17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

サンフレックス 超硬カッター

通常単価(税別)
1,091
税込単価
1,200
通常出荷日:3日目

石、ガラス、木材、金属さまざまな素材の精密研削に適しています。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

形状

長さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
ボール型
球型
1.4
4964521601626
1個
円筒エンド刃型
円筒型
4.5
4964521601633
1個
円筒エンド刃型
円筒型
4.5
4964521601640
1個
円筒エンド刃型
円筒型
4.5
4964521601657
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091
( 1,200 )
3日目
1,091
( 1,200 )
3日目
1,091
( 1,200 )
3日目
1,091
( 1,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

石、ガラス、木材、金属さまざまな素材の精密研削に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンフレックス 超硬カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフレックス 超硬カッター
ミニカッター
超硬回転ヤスリ
金工ヤスリ
精密ミニヤスリ
六角軸回転やすり(木工用)
メーカーサンフレックスサンフレックスサンフレックスサンフレックスサンフレックスサンフレックス
通常価格1,0911,1051,469 -1,143466 -883
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸径(mm)2.342.34332.346.35
最高使用回転数(rpm)3000030000----
直径(mm)1.42.3----
厚み(mm)1.40.4----
刃先カッター目カッター目ダイヤカッター目カッター目カッター目イバラ目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング