17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

腰袋3段
SK-11
ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ポシェット
基陽
108x 38x178mm ツールホルダー
エスコ

帆布腰袋3段

通常単価(税別)
2,067
税込単価
2,274
通常出荷日:2日目

軽くて丈夫な帆布素材を使用した腰袋です。豊富な3段ポケット、ベルト通し部分はスリット入り。サイドポケッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    パーツケース
  • サイズ (mm)
    200×300×100
  • 材質(本体)
    帆布
  • 重量 (g)
    440
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
ブラック
4977292971263
5個
ホワイト
4977292971270
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,067
( 2,274 )
2日目
2,067
( 2,274 )
2日目

詳細情報

基本情報

軽くて丈夫な帆布素材を使用した腰袋です。
豊富な3段ポケット、ベルト通し部分はスリット入り。
サイドポケット付きでカッター、ペンなどが差せます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帆布腰袋3段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帆布腰袋3段
腰袋3段
SK-11 ビスカップ
カッター2段差 BL-6K
ドライバー1丁差 BL-7D
ラシャ切鋏差
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,0671,1507881,4801,1321,480
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプ
商品用途パーツケースパーツケースパーツケースツールホルダーツールホルダーツールホルダー
サイズ(mm)200×300×100200×220×120110×130×110---
材質(本体)帆布ポリエステルポリエステル牛黒床皮牛黒床皮牛黒床皮
重量(g)440200110---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト