17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サポートベルト DVC-KZ

通常単価(税別)
2,840
税込単価
3,124
通常出荷日:3日目

【特長】・DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • 注意
    用途以外には使用しないでください
  • 材質
    ターポリン・ポリエステル

型番:

DVC-KZ16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DVC-KZ16の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業ベルト
サイズ(長さ×幅×厚さ)(mm)
810×130×15
ベルト長さ
800mm
JANコード
4977292976930
注意
用途以外には使用しないでください
材質
ターポリン・ポリエステル
商品重量(g)
440
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(長さ×幅×厚さ)(mm)

  • ベルト長さ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DVC-KZ16DVC-KZ16

サイズ(長さ×幅×厚さ)

(mm)

ベルト長さ

JANコード

商品重量

(g)

最小発注数量
810×130×15
800mm
4977292976930
440
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,840
( 3,124 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートベルト DVC-KZの型番DVC-KZ16のページです。 型番DVC-KZ16に関する仕様情報を記載しております。
サポートベルト DVC-KZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートベルト DVC-KZ
ツーピンバックルベルト SB-2P49-ST
ワンタッチバックルベルト SBシリーズ
軽量スライドバックルベルト DVC
ベルトループ
軽量スライドバックルベルト SBシリーズ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,840997 -1,392 -1,752 -510 -1,794 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルトその他作業ベルト
注意用途以外には使用しないでください用途以外には使用しないで下さい用途以外には使用しないで下さい用途以外には使用しないで下さい用途以外には使用しないでください用途以外には使用しないで下さい
材質ターポリン・ポリエステルベルト:ポリエステル・ナイロン、バックル:スチールベルト:ポリエステル・ナイロン、バックル:POM---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト