17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツーピンバックルベルト SB-2P49-ST

通常単価(税別)
9971,541
税込単価
1,0971,695
通常出荷日:3日目

頑強な2ピンバックル式の作業ベルトです。材質はポリエステル、ナイロン、スチールです。

  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • サイズ(長さ×幅×厚さ) (mm)
    280×80×40
  • ベルト幅 (mm)
    49
  • 最大有効寸法 (mm)
    1020
  • 注意
    用途以外には使用しないで下さい
  • 材質
    ベルト:ポリエステル・ナイロン、バックル:スチール
  • 商品重量 (g)
    200

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー詳細

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

カラー詳細

JANコード

最小発注数量
バックル:ブラック、ベルト:ブラック×ブルー(ストライプ)
4977292972147
5個
バックル:ブラック、ベルト:ブラック×ネイビー(ストライプ)
4977292972116
5個
バックル:ブラック、ベルト:ブラック×グレー(ストライプ)
4977292972123
5個
バックル:ブラック、ベルト:ブラック×ピンク(ストライプ)
4977292972154
5個
バックル:ブラック、ベルト:ブラック×レッド(ストライプ)
4977292972130
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,541
( 1,695 )
3日目
1,541
( 1,695 )
3日目
1,541
( 1,695 )
3日目
997
( 1,097 )
3日目
1,464
( 1,610 )
3日目

詳細情報

基本情報

頑強な2ピンバックル式の作業ベルトです。
材質はポリエステル、ナイロン、スチールです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーピンバックルベルト SB-2P49-STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーピンバックルベルト SB-2P49-ST
ワンタッチバックルベルト SBシリーズ
軽量スライドバックルベルト DVC
軽量スライドバックルベルト SBシリーズ
ベルトループ
ツーピンバックルベルト
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格997-1,392 -1,752 -1,794 -510 -934
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルトその他-
サイズ(長さ×幅×厚さ)(mm)280×80×40280×80×401130×80×20280×80×40110×30×10-
ベルト幅(mm)4949---48
最大有効寸法(mm)102012501130---
注意用途以外には使用しないで下さい用途以外には使用しないで下さい用途以外には使用しないで下さい用途以外には使用しないで下さい用途以外には使用しないでください-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト