17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽量スライドバックルベルト DVC

通常単価(税別)
1,7521,831
税込単価
1,9272,014
通常出荷日:3日目

【特長】・DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • サイズ(長さ×幅×厚さ) (mm)
    1130×80×20
  • 最大有効寸法 (mm)
    1130
  • 注意
    用途以外には使用しないで下さい
  • 商品重量 (g)
    170
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ベルト幅(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

JANコード

材質

最小発注数量
50
4977292972222
ベルト:ナイロン、バックル:アルミ
5個
49
4977292972239
ベルト:ポリエステル・ナイロン、バックル:アルミ
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,752
( 1,927 )
3日目
1,831
( 2,014 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量スライドバックルベルト DVCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量スライドバックルベルト DVC
ワンタッチバックルベルト SBシリーズ
ツーピンバックルベルト SB-2P49-ST
軽量スライドバックルベルト SBシリーズ
ベルトループ
48mm スライドバックルベルト
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11プロスター
通常価格1,752-1,392 -997 -1,794 -510 -1,046 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルトその他作業ベルト
サイズ(長さ×幅×厚さ)(mm)1130×80×20280×80×40280×80×40280×80×40110×30×10-
最大有効寸法(mm)113012501020---
注意用途以外には使用しないで下さい用途以外には使用しないで下さい用途以外には使用しないで下さい用途以外には使用しないで下さい用途以外には使用しないでください-
商品重量(g)170200200200--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト