17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸収缶有機ガス用フィルター付

通常単価(税別)
713
税込単価
784
通常出荷日:2日目

吸収缶有機ガス専用フィルター付吹き付け塗装にも使えます。破過時間:100分

  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    防毒
  • その他
    オプション
  • 破過時間
    100分
  • 商品幅 (mm)
    82
  • 商品高さ (mm)
    82
  • 商品奥行き (mm)
    25
  • JANコード
    4977292902090
  • 注意事項
    有機ガス専用です
  • 適用機種
    TW防じん・防毒マスクM-100シリーズ
  • 重量 (g)
    52

型番:

M-102-XS/OV
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-102-XS/OVの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
その他
オプション
破過時間
100分
商品幅(mm)
82
商品高さ(mm)
82
商品奥行き(mm)
25
JANコード
4977292902090
注意事項
有機ガス専用です
適用機種
TW防じん・防毒マスクM-100シリーズ
重量(g)
52
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-102-XS/OV
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713
( 784 )
2日目

詳細情報

基本情報

吸収缶有機ガス専用フィルター付
吹き付け塗装にも使えます。
破過時間:100分

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸収缶有機ガス用フィルター付の型番M-102-XS/OVのページです。 型番M-102-XS/OVに関する仕様情報を記載しております。
吸収缶有機ガス用フィルター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸収缶有機ガス用フィルター付
吸収缶 有機ガス用 M-102-X/OV
吸収缶 有機ガス用 M-102-T/OV
コンビネーション吸収缶
有機ガス用吸収缶
防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用
メーカーSK-11SK-11SK-11スリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン
通常価格713535638701402 -450 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途防毒防毒使い捨て防じん防毒防毒防毒
その他オプションオプションオプションオプション--
破過時間100分100分250分---
商品幅(mm)828282---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト