17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TW防じん・防毒マスク

通常単価(税別)
2,616
税込単価
2,878
通常出荷日:2日目

マスク本体1つで防じん・防毒マスクとして使用可能な2way仕様です。【特長】・作業に応じて、フィルタ・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    防毒
  • 商品幅 (mm)
    102
  • 商品高さ (mm)
    113
  • 商品奥行き (mm)
    67
  • 注意事項
    別売りの専用フィルタもしくは吸収缶が必要です
  • 重量 (g)
    80
  • 材質
    接顔体:シリコン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
ブラック
4977292902045
5個
オレンジ
4977292902038
1個
ホワイト
4977292902007
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
2日目
2,616
( 2,878 )
2日目
2,616
( 2,878 )
2日目

詳細情報

基本情報

マスク本体1つで防じん・防毒マスクとして使用可能な2way仕様です。
【特長】
・作業に応じて、フィルタ・吸収缶が取り付けられます(フィルタ・吸収缶は別売)
・フィットチェッカー付きの為、密着性の確認が簡単です
・軽量・小型により、長時間作業でも快適な作業性を実現しました

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TW防じん・防毒マスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TW防じん・防毒マスク
防じん・防毒両検定マスク TWシリーズ
取替式防じんマスク 6000/2071
取替式防じんマスク 6000/2097
取替式防じんマスク 6000/7093
防じんマスク DR80SL2W
メーカーSK-11アズワンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン
通常価格2,6162,9803,660 -4,396 -5,618 -5,280
通常出荷日2日目1日目1日目〜2日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
商品幅(mm)102-----
商品高さ(mm)113-----
商品奥行き(mm)67-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト