17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工レンチハンマー ショート DVC-DHS-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電工レンチハンマー ショート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DVC-DHS-1

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・電気・設備作業用のハンマーです。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
片手ハンマー
全長(mm)
222
幅(mm)
105
奥行き(mm)
25
重量(g)
379
JANコード
4977292131018
注意事項1
使用用途以外には、使用しないで下さい作業中は、手袋・安全メガネなどの保護具を使用して下さい
仕様
先切型、レースウェイ対応ソケット17mm付

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト