ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

コンビブラシP.P 5本入【5個入り】

通常単価(税別)
642
税込単価
706
通常出荷日:2日目

コンビブラシP.P【特長】狭い所や細かい作業に最適です。【毛材】ポリプロピレン【入数】5本

型番:

NO.172
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

NO.172の仕様・寸法情報

毛材
ポリプロピレン
タイプ
その他
全長(mm)
180
JANコード
4977292147651
注意事項1
用途以外には使用しないで下さい
材質
ハンドル:PC
入数
5本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO.172

入数

最小発注数量
5本
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642
( 706 )
2日目

詳細情報

基本情報

コンビブラシP.P
【特長】
狭い所や細かい作業に最適です。
【毛材】ポリプロピレン
【入数】5本

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビブラシP.P 5本入の型番NO.172のページです。 型番NO.172に関する仕様情報を記載しております。
コンビブラシP.P 5本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビブラシP.P 5本入
ネジリブラシロング P.P No.85
竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129
チャンネルブラシナイロン直柄 No.34
ネジリブラシ ナイロン No.81
チャンネルブラシナイロン曲柄 No.39
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格6421,8123886941,986726
通常出荷日2日目3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
毛材ポリプロピレンポリプロピレンステンレスその他ナイロンその他
タイプその他ねじりブラシ竹柄ブラシチャンネルブラシねじりブラシチャンネルブラシ
全長(mm)180約670----
JANコード497729214765149772921472794977292147194497729217146549772921787614977292171519
注意事項1用途以外には使用しないで下さい-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト