17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 先端径φDc1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20

通常単価(税別)
28,28460,437
税込単価
31,11266,481
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・切刃形状を見直すことにより削り残しを削減・従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減するこ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「表示価格に関する重要なお知らせ」
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 加工素材
アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 加工用途

加工用途

■被削材の削り残しを削減

TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。

●高送り工具の複雑な切れ刃形状はCAMでの工具形状定義が難しいため、多くは単純Rのラジアス工具と定義して使用頂いています。この実工具形状との差異はCAM上で見ることができない削り残しとなって、次工程工具の負担となっています。
アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 従来の高送り工具とTD4Nの削り残し比較図

■用途に合わせたブレーカと経済的な4コーナ使いインサート

●インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。
アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 コーナ識別マーク

インサートブレーカの特長

アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 インサートブレーカの特長
 

■使い勝手に優れた大きな先端径

●TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。
アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 隅部加工面比較写真

■優れた切りくず排出性
●切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。

アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 切りくず排出性比較
 

■AJコーティングシリーズ

  • 従来膜よりもAl含有量を増加した新組成系のAlTi系皮膜を採用。
  • 耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる。
 

プリハードン鋼・焼入れ鋼加工用材種 JP4120

  • 耐摩耗性と靭性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。
 

ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160

  • 靭性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。
 

鋼一般加工用材種 JS4045

  • 耐熱性に優れたコーティング膜の採用により、高能率加工で発生するクレータ摩耗を低減しました。
  • 耐熱性の高い超硬母材の採用により、摩耗の進行が低減し工具寿命に優れます。
  • 特に乾式加工において長寿命が図れます。

性能・試験情報

1)加工時間短縮

アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 加工時間短縮
 

2)工具寿命改善

アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 工具寿命改善
 

3)クランプ剛性が弱い状況での高能率加工

アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 クランプ剛性が弱い状況での高能率加工

 

外形図

アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 切削条件表

※赤字は第1推奨材種です。

切削条件時の注意

【注意】
(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)この切削条件表は肩削り時における切削条件の目安を示すものです。実際の加工
   では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
    特に、溝切削を伴う、またはそれに近い加工などで切りくず排出や振動が問題となる
   際には下記を参考に切削条件を調整してください。
  • 切り込み深さ ap を50~70%に下げる。
  • 回転数 n とテーブル送り量 Vf を50~70%に下げる。
(3)GXコート、JSコートは、通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(4)切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず
     除去を行ってください。
(5)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(6)下記に単位時間当たりの切りくず排出量 Q を示します。
Q(cm3/min)=ap(mm)×ae(mm)×Vf(mm/min)/1,000
最大値を超えないように設定してください。
アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 ae,ap

傾斜切削とヘリカル加工径について

アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 傾斜切削とヘリカル加工径について

1周あたりの切込み深さは ap=1mm以下としてください。

【注意】

  • 十分な切りくず排除を行い、異常な振動がないことを確認のうえ、使用することをお勧め致します。
  • 傾斜角θは上記範囲を超えない様に設定してください。0.5°以下での使用を推奨します。
  • 穴径が上記範囲外の場合は下穴をあけて加工してください。
 

加工プログラム作成上の注意点

  • CAMではR2.0のラジアス形状として工具形状を定義してください。
  • 軸方向切込みapは 1.0mm以下で使用してください。
アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 加工プログラム作成上の注意点

 

選定サポート情報

高送り工具のラインナップ

アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20 選定サポート情報

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付も確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。
3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

先端径φDc1

(mm)

寸法 シャンク長 ℓs

(mm)

最小発注数量
16
100
16
2
30
10
70
1個
17
100
16
2
30
11
70
1個
18
100
16
2
30
12
70
1個
20
130
20
3
50
14
80
1個
21
130
20
3
50
15
80
1個
22
130
20
3
50
16
80
1個
25
140
25
4
60
19
80
1個
30
150
32
4
70
24
80
1個
32
150
32
5
70
26
80
1個
35
150
32
5
45
29
105
1個
40
150
32
6
45
34
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,284
( 31,112 )
2日目
35,191
( 38,710 )
2日目
35,191
( 38,710 )
2日目
36,466
( 40,113 )
3日目
43,607
( 47,968 )
2日目
43,607
( 47,968 )
2日目
43,990
( 48,389 )
2日目
55,847
( 61,432 )
2日目
52,345
( 57,580 )
1日目
60,437
( 66,481 )
2日目
60,242
( 66,266 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切刃形状を見直すことにより削り残しを削減
・従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能
・シャンクタイプ

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「表示価格に関する重要なお知らせ」
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径インチサイズ)
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ)
アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径インチサイズ)
アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格28,284-40,090 -40,090 -61,681 -40,090 -40,090 -
通常出荷日1日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄----
取付け方法柄付きタイプアーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート----
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト