17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GC30・GC31用パネルアダプタ

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:2日目

小形微差圧計「GC30」、小形デジタル圧力計「GC31」用のパネルアダプタです。【特長】・パネル厚さ1...

詳細を確認
  • 大きさ (mm)
    40×40
  • モデルNO
    GC30、GC31

型番:

GC31A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GC31Aの仕様・寸法情報

大きさ(mm)
40×40
モデルNO
GC30、GC31

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GC31A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
2日目

詳細情報

基本情報

小形微差圧計「GC30」、小形デジタル圧力計「GC31」用のパネルアダプタです。
【特長】
・パネル厚さ1~4mmに対応。
【仕様】
・パネルカット寸法:36mm(誤差:0~+0.6mm)
・パネルアダプタのパネル面寸法:40×40mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GC30・GC31用パネルアダプタの型番GC31Aのページです。 型番GC31Aに関する仕様情報を記載しております。
GC30・GC31用パネルアダプタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小型デジタル圧力計のアダプタ
5
満足度:5.0
この商品は同時に購入した小型デジタル圧力計のアダプタとして購入しました。この商品自体が小型デジタル圧力計専用のアダプタに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC30・GC31用パネルアダプタ
小形差圧計 DG12
小形デジタル圧力計 GC31
デジタル差圧計 GC55
デジタル微差圧計 GC32
デジタル微差圧計 GC62
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格1,2007,756 -22,375 -62,51129,000 -39,876 -
通常出荷日2日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜
大きさ(mm)40×40Φ70(ケース外径)----
モデルNOGC30、GC31DG12-GC55GC32GC62
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング