17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル微差圧計 GC62

通常単価(税別)
39,87655,671
税込単価
43,86461,238
通常出荷日:1日目~3日目

小形でありながら、50Paの極微圧から計測することができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 65 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。

  •  50Paからの微差圧計測
  • スイッチ機能(リレー2接点)
  • アナログ出力(オプション)
  • ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調機能
  • 視認性の良い大型4桁LED表示

製作レンジ・表示値

差圧レンジ単位別表示最大値*1 差圧表示
(GC62-□□1)
開平演算表示*2
(GC62-□□2)
PakPa
0~50Pa±50Pa50.0--1999~6000の範囲
で任意の値を
スケーリング表示
0~6000の範囲で
任意の値を設定
0~100Pa±100Pa100.0-
0~200Pa±200Pa200.0 (200)-
0~0.5kPa±0.5kPa-0.500
0~1kPa±1kPa-1.000
0~2kPa±2kPa-2.000 (2.00)
0~5kPa±5kPa-5.00
0~10kPa±10kPa-10.00
0~20kPa--20.00 (20.0)

※±表示の差圧レンジにおいて、高圧側(H)が低圧側(L)より低い場合は、マイナス(-)表示となります。
*1 ( )内は差圧レンジが±表示の時
*2 ±表示の差圧レンジは製作不可

精度・温度係数

差圧レンジ精度温度係数
差圧表示アナログ出力開平演算*3
0~50Pa±50Pa±(1.5%F.S. +1 digit)
at 23℃
±1.5%F.S.±0.5%F.S.
但し差圧レンジの
5~100%F.S.において
±0.1%F.S./℃
ゼロスパン共
0~100Pa±100Pa
0~200Pa±200Pa
0~0.5kPa±0.5kPa±(1.0%F.S.+1digit)
at 23℃
±1.0%F.S.
0~1kPa±1kPa
0~2kPa±2kPa
0~5kPa±5kPa
0~10kPa±10kPa
0~20kPa-

*3 ±表示の差圧レンジは製作不可

使用方法・使用事例

取り付けは、振動の少ない場所、直射日光の当たらない場所、湿気・粉じん(塵)の少ない場所、水・油などがかからない場所を選定してください。また、圧力接続口の一方を大気開放で使用する場合、大気開放側の圧力が変動する場所(風が直接当たる場所など)は避けてください。そのような場所に取り付ける場合は、大気開放側は圧力変動の心配がない場所までチューブなどで延長するなど対策を検討ください。

パネルマウント型の圧力接続口は背面側(L・H1個ずつ)と側面側(L・H1個ずつ)にありますが、使用するLとHの接続口に配管し、残りの使用しないLとHの接続口は、付属の六角穴付きプラグによって本体面まで埋めるようにふさいでください。またプラグを繰り返し使用する場合は、漏れないように必ずシールテープを巻いてふさいでください。その際、ねじ部への締付けトルクは1N・m以下としてください。トルクは六角穴付きプラグに対するものです。

  • (1)パネルマウントの場合
    本体をパネルカット穴に入れ、裏側から付属のパネルアダプタを挿入してください。パネルアダプタは、パネル面との隙間が最小になるまで挿入した後、付属ねじで固定してください。なお、ビスの締め過ぎにはご注意ください。
  • (2)壁取付けの場合
    取付け面にねじ止めする場合、締付けトルクは1N・m以下としてください。
  • (3)DINレール取付けの場合
    本体の背面にある上のフックを、先にDINレールに引っ掛け、下部を押さえ付けてはめ込んでください。取り外す場合は、下部にあるストッパの溝にマイナスドライバを差し込み、引いて外してください。

結線は、図に従って行ってください。端子ねじはM3です。結線する場合は、必ず圧着端子(JIS C 2805R型1.25-3、または相当品)を付けてください。また、端子ねじの締付けトルクは、0.5N・m以下としてください。

出力形式は、コンパレータ出力としてリレー接点出力、アナログ出力として4~20mA DC電流出力、または1~5V DC電圧出力となっております。ただし、アナログ出力はオプションです。
また、電流出力か電圧出力かは、工場出荷時に選択されております。

コンパレータ出力で補助リレーや電磁弁などの誘導負荷を駆動する場合、接点保護回路を必ず挿入してください。

注意・禁止事項

  • 本体は樹脂でできていますので、大きな力が加わらないよう、また傷が付かないようにご注意ください。
  • 必ず、印加圧力の高圧側をHの接続口ヘ、低圧側をLの接続口ヘ配管してください。
  • パネル上に連続して取り付ける場合、各パネルカット穴の間隔は左右3mm以上、上下13mm以上間隔を空けてください。
  • 設置時の配管取付けにおいて、本製品をぶつけたり、落下するなどの過大な衝撃を与えないでください。
  • メンテナンスと調整ができるスペースを周囲に確保してください。
  • (9)、(10)端子は空き端子となっていますが、中継端子としての使用などは避けてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-10~50℃です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 精度

  • 差圧レンジ

  • 取付方式

  • 出力

  • 圧力接続口(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

精度

差圧レンジ

取付方式

出力

圧力接続口

(mm)

製品概要

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-0.5~0.5kPa
壁取付
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×-0.5~0.5kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~0.5kPa
壁取付
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×0.5kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~0.5kPa
壁取付
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×0.5kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-10~10kPa
壁取付
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×-10~10kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-10~10kPa
壁取付
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×-10~10kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-100~100Pa
壁取付
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×-100~100Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~10kPa
壁取付
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×10kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~10kPa
壁取付
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×10kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~1kPa
壁取付
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×1kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~1kPa
壁取付
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×1kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~20kPa
壁取付
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×20kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~20kPa
壁取付
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×20kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~200Pa
壁取付
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×200Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~2kPa
壁取付
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×2kPa
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-50~50Pa
壁取付
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×-50~50Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~50Pa
壁取付
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×50Pa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-5~5kPa
壁取付
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×-5~5kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-5~5kPa
壁取付
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×-5~5kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~5kPa
壁取付
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×5kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~5kPa
壁取付
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-211×5kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~50Pa
壁取付
アナログあり
Φ5 タケノコ(ストレート)ビニルチューブ2m付
デジタル微差圧計 GC62-221×50Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-200~200Pa
壁取付
アナログあり
Φ7 タケノコ(ストレート)ビニルチューブ2m付
デジタル微差圧計 GC62-231×-200~200Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~0.5kPa
壁取付
アナログあり
Φ7 タケノコ(回転)ビニルチューブ2m付
デジタル微差圧計 GC62-241×0.5kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-200~200Pa
壁取付
アナログあり
Φ7 タケノコ(回転)ビニルチューブ2m付
デジタル微差圧計 GC62-241×-200~200Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~200Pa
壁取付
アナログあり
Φ7 タケノコ(回転)ビニルチューブ2m付
デジタル微差圧計 GC62-241×200Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~100Pa
壁取付
アナログあり
Rc 1/8変換ツギテ
デジタル微差圧計 GC62-261×100Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~50Pa
壁取付
アナログあり
Rc 1/8変換ツギテ
デジタル微差圧計 GC62-261×50Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-0.5~0.5kPa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-0.5~0.5kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-0.5~0.5kPa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-0.5~0.5kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~0.5kPa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×0.5kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~0.5kPa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×0.5kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-10~10kPa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-10~10kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-10~10kPa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-10~10kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-100~100Pa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-100~100Pa
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-100~100Pa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-100~100Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~10kPa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×10kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~10kPa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×10kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~100Pa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×100Pa
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~100Pa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×100Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-1~1kPa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-1~1kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-1~1kPa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-1~1kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~1kPa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×1kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~1kPa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×1kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-200~200Pa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-200~200Pa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~20kPa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×20kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~20kPa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×20kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~200Pa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×200Pa
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~200Pa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×200Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-2~2kPa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-2~2kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~2kPa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×2kPa
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~2kPa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×2kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-50~50Pa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-50~50Pa
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-50~50Pa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-50~50Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~50Pa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×50Pa
1個
±(1.5%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~50Pa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×50Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-5~5kPa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-5~5kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
-5~5kPa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×-5~5kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~5kPa
パネルマウント
なし
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×5kPa
1個
±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(表示精度)
0~5kPa
パネルマウント
アナログあり
G1/8(標準)
デジタル微差圧計 GC62-311×5kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,741
( 53,615 )
2日目
51,711
( 56,882 )
2日目
48,741
( 53,615 )
3日目
51,711
( 56,882 )
2日目
48,741
( 53,615 )
2日目
51,711
( 56,882 )
2日目
51,711
( 56,882 )
2日目
49,400
( 54,340 )
2日目
46,555
( 51,211 )
2日目
48,741
( 53,615 )
1日目
51,711
( 56,882 )
3日目
49,400
( 54,340 )
2日目
46,555
( 51,211 )
2日目
51,711
( 56,882 )
2日目
48,741
( 53,615 )
2日目
51,711
( 56,882 )
3日目
48,741
( 53,615 )
1日目
48,741
( 53,615 )
2日目
51,711
( 56,882 )
3日目
48,741
( 53,615 )
2日目
51,711
( 56,882 )
2日目
52,701
( 57,971 )
2日目
52,701
( 57,971 )
2日目
55,671
( 61,238 )
2日目
55,671
( 61,238 )
2日目
55,671
( 61,238 )
1日目
52,701
( 57,971 )
2日目
52,701
( 57,971 )
2日目
45,771
( 50,348 )
1日目
44,375
( 48,813 )
2日目
45,771
( 50,348 )
2日目
44,375
( 48,813 )
2日目
45,771
( 50,348 )
2日目
44,375
( 48,813 )
2日目
45,771
( 50,348 )
3日目
44,375
( 48,813 )
2日目
45,771
( 50,348 )
2日目
44,375
( 48,813 )
2日目
45,771
( 50,348 )
2日目
44,375
( 48,813 )
2日目
45,771
( 50,348 )
2日目
43,891
( 48,280 )
3日目
45,771
( 50,348 )
2日目
44,375
( 48,813 )
3日目
45,771
( 50,348 )
2日目
45,771
( 50,348 )
2日目
44,375
( 48,813 )
2日目
45,771
( 50,348 )
2日目
44,375
( 48,813 )
2日目
44,375
( 48,813 )
2日目
45,771
( 50,348 )
2日目
48,185
( 53,004 )
2日目
39,876
( 43,864 )
2日目
44,375
( 48,813 )
3日目
45,771
( 50,348 )
2日目
44,375
( 48,813 )
2日目
45,771
( 50,348 )
3日目
44,375
( 48,813 )
2日目
45,771
( 50,348 )
3日目
44,375
( 48,813 )
2日目

詳細情報

基本情報

小形でありながら、50Paの極微圧から計測することができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル微差圧計 GC62のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル微差圧計 GC62
デジタル微差圧計 GC32
デジタル差圧計 GC55
微差圧計 DG87
小形デジタル圧力計 GC31
防水形デジタル圧力計 GC35
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格39,876-29,000 -62,51110,771 -22,375 -40,043 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ差圧計差圧計差圧計差圧計小型圧力計一般圧力計
用途その他その他気体または液体の定圧力測定その他気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
モデルNOGC62GC32GC55--GC35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング