ツール用品技術窓口
受圧部となるダイヤフラムにSUS316Lを使用した隔膜方式の圧力トランスミッタです。接液部がステンレス...
詳細を確認
| 項目 | 内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定流体 | 液体・気体(接液部材質を腐食しないこと) | ||||||
| 接続 | R1/4 | ||||||
| 圧力レンジ | -5~5kPa 0~10kPa | -10~10kPa -20~20kPa 0~20kPa | -50~50kPa -100~0kPa 0~50kPa 0~100kPa | 50kPa abs. 100kPa abs. | -100~100kPa -100~200kPa 0~200kPa | 200kPa abs. | -100~300kPa -100~500kPa 0~300kPa 0~500kPa |
| 精度※1 | ±0.5%F.S. | ±0.35%F.S. | ±0.25%F.S. | ||||
| 温度係数 (ゼロ点、スパン共) | ±0.1%F.S./℃ | ±0.08%F.S./℃ | ±0.05%F.S./℃ | ±0.03%F.S./℃ | |||
| 温度補償範囲 | 0~+50℃ | -25~+75℃ | |||||
| 許容最大圧力 | 100kPa | 200kPa | 200kPa abs. | 400kPa | 400kPa abs. | 1000kPa | |
| 許容真空圧力 | -20kPa | 130Pa abs.以上 | - | ||||
| 姿勢差 | 30Pa以下/90° | ||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(ツギテ~入力端子一括50V DC) | ||||||
| 耐電圧 | 500VAC(ツギテ~入力端子一括1分間) | ||||||
| 使用温湿度範囲 | -40~+80℃,85%RH以下(凍結・結露なきこと)但し、コネクタ部は-25~+70℃ 20~85%RH | ||||||
| 保存温湿度範囲 | -40~+85℃,85%RH以下(凍結・結露なきこと) | ||||||
| 電源電圧 | 9~36V DC *2 | ||||||
| 出力 | 4~20mA DC2線式 | ||||||
| 応答速度 | 1ms以下 | ||||||
| CEマーキング | 適合指令:2004/108/EC 適合規格:EN61326-1:2006:EN61326-2-3:2006 | ||||||
| 保護等級 | IP65(コネクタ嵌合状態) | ||||||
| 質量 | 約110g(ケーブル含まず) | ||||||
| 電気接続 | コネクタ接続(M12、4ピン) | ||||||
| 外部調整機能 | ゼロ点 | ||||||
| 接液部材質 | ダイアフラム:SUS316L ツギテ:SUS316L | ||||||
| ケース材質 | ケース:SUS304 電気接続部:PBT トリマカバー:クロロプレンゴム(CR) | ||||||
| 封入液 | シリコーンオイル | ||||||
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 測定流体 | 液体・気体(接液部材質を腐食しないこと) | ||||
| 接続 | 先端ダイアフラムG1/2A(Oリングシール、P18) | ||||
| 圧力レンジ | -10~10kPa -20~20kPa 0~20kPa | -50~50kPa -100~0kPa 0~50kPa 0~100kPa | 50kPa abs. 100kPa abs. | -100~100kPa -100~200kPa 0~200kPa | 200kPa abs. |
| 精度※1 | ±0.5%F.S. | ±0.3%F.S. | |||
| 温度係数(ゼロ点、スパン共) | ±0.08%F.S./℃ | ±0.05%F.S./℃ | ±0.03%F.S./℃ | ||
| 温度補償範囲 | -25~+75℃ | -25~+75℃ | |||
| 許容最大圧力 | 100kPa | 200kPa | 200kPa abs. | 400kPa | 400kPa abs. |
| 許容真空圧力 | 130Pa abs.以上 | ||||
| 姿勢差 | 30Pa以下/90° | ||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(ツギテ~入力端子一括50V DC) | ||||
| 耐電圧 | 500V AC(ツギテ~入力端子一括1分間) | ||||
| 使用温湿度範囲 | -40~+80℃, 85%RH以下(凍結・結露なきこと)但し、コネクタ部は-25~+70℃ 20~85%RH | ||||
| 保存温湿度範囲 | -40~+85℃, 85%RH以下(凍結・結露なきこと) | ||||
| 電源電圧 | 9~36V DC *2 | ||||
| 出力 | 4~20mA DC 2線式 | ||||
| 応答速度 | 1ms以下 | ||||
| CEマーキング | 適合指令:2004/108/EC 適合規格:EN61326-1:2006:EN61326-2-3:2006 | ||||
| 保護等級 | IP65(コネクタ嵌合状態) | ||||
| 質量 | 約110g(ケーブル含まず) | ||||
| 電気接続 | コネクタ接続(M12、4ピン) | ||||
| 外部調整機能 | ゼロ点 | ||||
| 接液部材質 | ダイアフラム:SUS316L ツギテ:SUS316L | ||||
| ケース材質 | ケース:SUS304 電気接続部:PBT トリマカバー:クロロプレンゴム(CR) | ||||
| 封入液 | シリコーンオイル | ||||
適合ケーブル
・設置場所
取り付けは振動の少ない場所、直射日光の当たらない場所を選定してください。圧力トランスミッタ KP15はIP65の保護等級(JIS C 0920) を有していますが、より長くご使用いただくために、湿気や塵埃の少ない場所、油、水などのかかりにくい場所を選定してください。
・配管
取付けの際には、本体に大きな力が加わらぬよう、六角部にスパナ(二面幅27mm) を掛けて確実に締め付けてしたさい。リークのないよう、必ずねじ部にシールテープを巻いてください。
・結線
M12 コネクタ付ケーブル(別売)を圧力トランスミッタ KP15のコネクタ溝に合わせて差し込みます。手でナットが動かなくなるまで締め込みます。
締め付けトルク:0.4~0. 5N ・ m
締め込みが不十分だと防水性が保てなかったり、振動でねじが緩むことがあります。
コネクタ端子配列は下記のとおりです。

| 端子番号 | 2線式 | ケーブル結線色 |
|---|---|---|
| 1 | 電源+ | 茶 |
| 2 | - | 白 |
| 3 | - | 青 |
| 4 | 電源- | 黒 |
・運転
結線を確認の上、電源を投入してください。また、ウォームアップ時間として電源投入後15分以上(推奨30分)経過させ、安定した状態になってからゼロ点調整を行い、計測を開始してください。
圧力トランスミッタ KP15のゼロ点は圧力レンジにより異なります。圧力レンジをご確認の上、ゼロ点を確認してください。
ゼロ点調整は、ケース上部のゴム栓を外すことで調整可能です。
電源を入れたままでの配線作業、コネクタの挿抜は行わないでください。感電の恐れがあります。ケーブルの配線は結線図に従って配線してください。
ノイズの問題は複雑で、容易に解決できないものが多く完全な解消が難しいことがあります。測定値が変動したり、異なった値を示すときはノイズの影響が考えられます。その時は以下のようなノイズ対策を行ってみてください。
・伝導性ノイズ
電源ラインにノイズが乗ると、圧力の出力値が変動するなどの誤動作が生じたりすることがあります。DC電源ラインの引きまわしに注意するとともに、ノイズ除去率の高い電源、またリップル電圧が乗らないように十分安定化された電源を使用してください。また、電源ラインと信号ラインを分離、別々の電線管で隔離してください。
・雷サージ
雷サージの影響を受けて誤動作することがあります。雷サージの影警を受けない室内配電網に接続してください。
・放射ノイズ
周囲からの放射ノイズによって誤動作することもあります。この場合、ノイズ源から遠ざける、本体の向きを変える、磁気シールド、静電シールドなどの対策を行ってください。
使用状況により、一般には年2回程度の定期点検をしてください。
定期点検チェック項目
・外観
・圧力受圧部の腐食、汚れ、漏れなど
・圧力基準器による出力チェック
圧力トランスミッタ KP15は、ケース上部のゴム栓を外すことでゼロ点調整を行えます。ゴム栓を外すと、穴奥にゼロ点調整用トリマがあります。
トリマをマイナスドライバで回転することによりゼロ点調整を行います。ただし、圧力レンジにより調整方法が異なりますので以下をご参照ください。
(正圧レンジ)
大気開放(無加圧)状態における出力は、4mA DC の出力に調整して下さい。
(連成レンジ)
下記内容に基づき、大気開放状態の出力値を確認し、調整してください。
[±5kPa,±10kPa,±20kPa,±50kPa,±100kPa]
大気開放時12mA DC
[-100~200kPa]
大気開放時9.33mA DC
[-100~300kPa]
大気開放時8mA DC
[-100~500kPa]
大気開放時6.67mA DC
(負圧レンジ)
下記内容に基づき、大気開放状態の出力値を確認し、調整してください。
[-100~0kPa]
大気開放時20mA DC
ゼロ点調整後は、ゴム栓を確実に締め付けてください。
【注意】
圧力ラインに取り付けの際、配管内に液体が充満した状態で取り付けないでください。
液体は非圧縮のため、接続ネジを締めると高庄となり機器故障の原因となることがあります。既設圧力ラインまたは交換の際には配管接続側の液体を抜き、空気を15~20mm程度残してねじ込んでください。
【注意】
圧力導入口に針金などを入れないでください。ダイアフラムが破損して正常な動作が得られなくなります。
【注意】
本器は周囲温度-40~+80℃の範囲で使用してください(ただし、コネクタ部は-25~+70℃)。メンテナンスと調整ができるスペースを周囲に確保してください。
接液部が80℃を超える場合(スチーム、温水など)、必ずパイプサイホンなどを用い、80℃以下で使用してください。また、冷水などの低温流体の配管に直接取り付けた場合、検出センサ部が結露し、故障の原因となります。必ず結露防止対策を行ってください。
【注意】
センサ筐体(接続ネジ)は接地してください(樹脂配管での使用、紛体の圧送、流れのある流体計測では、静電気が発生して故障の原因となります。センサ筐体を接地し、静電気対策を十分に行ってください)。
製品の誤動作や劣化を防ぐため次のような場所には設置、取り付けを行わないでください。
【注意】
ゼロ点調整後は、ゴム栓を確実に締め付けてください。IP65の保護等級が保たれなくなります。
ゴム栓をケース上部の穴へ確実に締め付けてください。IP65の保護等級が保たれなくなります。
(絶対圧レンジ)
絶対圧レンジの場合、大気開放状態での出力は大気圧により異なります。大気開放状態でのゼロ点調整は行わないでください。特に、50kPa abs.品は大気開放状態で出力が20mA DC以上となっておりますが故障ではありません。また、100kPa abs.、200kPa abs.品は大気圧により、大気開放状態の出力が変化します。規定の圧力でご確認ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
40,987円 ( 45,086円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,221円 ( 44,243円 ) | 2日目 |
45,171円 ( 49,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,221円 ( 44,243円 ) | 2日目 |
40,221円 ( 44,243円 ) | 2日目 |
40,221円 ( 44,243円 ) | 3日目 |
40,221円 ( 44,243円 ) | 2日目 |
42,201円 ( 46,421円 ) | 3日目 |
40,221円 ( 44,243円 ) | 2日目 |
40,221円 ( 44,243円 ) | 3日目 |
42,201円 ( 46,421円 ) | 3日目 |
40,221円 ( 44,243円 ) | 3日目 |
40,221円 ( 44,243円 ) | 3日目 |
42,201円 ( 46,421円 ) | 2日目 |
46,161円 ( 50,777円 ) | 3日目 |
46,161円 ( 50,777円 ) | 3日目 |
46,161円 ( 50,777円 ) | 3日目 |
46,161円 ( 50,777円 ) | 3日目 |
40,221円 ( 44,243円 ) | 3日目 |
47,577円 ( 52,335円 ) | 3日目 |
47,577円 ( 52,335円 ) | 3日目 |
47,577円 ( 52,335円 ) | 3日目 |
47,577円 ( 52,335円 ) | 2日目 |
47,577円 ( 52,335円 ) | 3日目 |
50,547円 ( 55,602円 ) | 3日目 |
47,577円 ( 52,335円 ) | 3日目 |
47,577円 ( 52,335円 ) | 2日目 |
50,547円 ( 55,602円 ) | 3日目 |
47,577円 ( 52,335円 ) | 3日目 |
47,577円 ( 52,335円 ) | 2日目 |
50,547円 ( 55,602円 ) | 3日目 |
47,577円 ( 52,335円 ) | 3日目 |
受圧部となるダイヤフラムにSUS316Lを使用した隔膜方式の圧力トランスミッタです。
接液部がステンレスのため幅広い測定媒体に対応可能で、低圧、絶対圧計測が求められる数多くの用途に対応します。
【特長】
・受圧部材質にSUS316Lを採用。
・最低レンジ10kPa対応
・高精度±0.25%F.S.(圧力レンジによる)。
・絶対圧レンジ対応可能。
・応答速度1ms以下。
・防塵・防水構造(IP65)。
・ゼロ調トリマ搭載。
・M12コネクタ接続。
【主な用途】
・各種分析装置や理化学機器の圧力測定
・タンクの圧力測定
・吸収式冷凍機冷媒圧計測
・水(液体)処理装置の圧力監視や水位計測
・粉体搬送のスラリー計測
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

右下精器製造
グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm
0通常価格(税別):5,995円~

ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
0通常価格(税別):4,444円

長野計器
小形圧力計 GK
5通常価格(税別):1,700円~

右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)
4.2通常価格(税別):5,720円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~