ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 圧力トランスミッタ KP15 |
|
長野計器 デジタル微差圧計 GC62 |
|
長野計器 圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式) |
|
理研計測器 精密水準器平形 一般工作用 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 測定流体 | 気体計測(乾燥空気、窒素ガスなど)但し、水分、粉塵を含まないこと |
| 使用環境 | 通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 |
| 形式 | 壁取付(DINレール) |
| 差圧レンジ | 0~50Pa→5kPa、±50Pa→±2kPa |
| 出力方式 | 4~20mA DC 2線式 |
| 電源(負荷抵抗) | 12V DC (0Ω)~36V DC (1,091Ω) 電源電圧-デジタルカタログループ抵抗グラフ参照 |
| 許容最大圧力 | 片耐圧100kPa 両耐圧100kPa |
| 精度 | ±0.8%F.S. 直線性、ヒステリシス含む |
| 姿勢の影響 | 250Pa以下のレンジは最大±1%F.S. 出荷時調整:垂直取付 |
| 継手 | φ5タケノコ、Rc1/8 |
| 接ガス部材質 | ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅 |
| 温度係数 | ±0.06%F.S./℃ |
| 温度補償範囲 | 2~55℃(結露無きこと) |
| 使用温度範囲 | -15~70℃(結露無きこと) |
| 保存温度範囲 | -40~80℃(氷結、結露無きこと) |
| 使用湿度範囲 | 10~80%RH(結露無きこと) |
| 応答性 | 250ms |
| ケース材質 | ABS樹脂、難燃性(UL94-5VA) |
| ケース保護構造 | 屋内設置形 |
| 質量 | 約70g |
| CEマーキング*1 | 適合指令:89/336/EEC 適合規格:EN61326:1997; EN61326/A1:1998; EN61326/A2:2001; EN61326/A3:2003 (EMI Class B/EMS Annex A, F) |
*1 雷等による過電圧の影響を受けない配線網に接続しご使用ください。安全アクセサリとして使用出来ません。

KL14-201
KL14-201コンジット取付キット

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-15~70℃です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,613円 ( 43,574円 ) | 2日目 |
39,613円 ( 43,574円 ) | 2日目 |
39,613円 ( 43,574円 ) | 2日目 |
39,613円 ( 43,574円 ) | 2日目 |
39,613円 ( 43,574円 ) | 2日目 |
39,613円 ( 43,574円 ) | 2日目 |
39,613円 ( 43,574円 ) | 3日目 |
39,613円 ( 43,574円 ) | 2日目 |
39,613円 ( 43,574円 ) | 2日目 |
39,613円 ( 43,574円 ) | 2日目 |
39,613円 ( 43,574円 ) | 2日目 |
39,613円 ( 43,574円 ) | 2日目 |
39,613円 ( 43,574円 ) | 19日目 |
39,613円 ( 43,574円 ) | 2日目 |
【特長】
・高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています
・取付は、壁取付とDINレールに対応しています
・脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです
・通電状態をLEDにより表示します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

右下精器製造
グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm
0通常価格(税別):5,995円~

ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
0通常価格(税別):4,444円

長野計器
小形圧力計 GK
5通常価格(税別):1,700円~

右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)
4.2通常価格(税別):5,720円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~