ツール用品技術窓口
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
圧力レンジ・接ガス部材質・最小目盛:
φ100 カプセル式
| 圧力レンジ kPa | 最小目盛 kPa | エレメント材質 | 接続部材質 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正圧 | 負圧 | 連成 | φ100カプセル式 | φ100 カプセル式 一般用途 | |
| 一般用途 | |||||
| GL10-2□1、GL15-1□1 | |||||
| 0~2 | -2~0 | -1~1 | 0.05 | C5212R | GL10:C3604BD GL15:CAC203 |
| 0~3 | -3~0 | -1~2 | 0.1 | ||
| -2~1 | |||||
※エレメントと接続部のシールにOリング(NBR)を使用しています。
φ100 ベローズ式
| 圧力レンジ kPa | 最小目盛 kPa | エレメント材質 | 接続部材質 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正圧 | 負圧 | 連成 | φ100 | 一般用途 | 耐食用途 | ||
| 一般用途 | 耐食用途 | ||||||
| GL20-2□1 GL25-1□1 | GL20-2□3 GL25-1□3 | ||||||
| 0~4 | -4~0 | -1~3 | 0.1 | C5212R | SUS316L | CAC203 但し、 GL23-2□1:C3604BD | SCS14 但し、 GL26-1□3・ GL23-2□3・ GL28-1□3: SUS316 |
| -3~1 | |||||||
| -2~2 | |||||||
| 0~5 | -5~0 | -1~4 | 0.1 | ||||
| -4~1 | |||||||
| -2~3 | |||||||
| -3~2 | |||||||
| 0~7 | -7~0 | -2~5 | 0.2 | ||||
| -5~2 | |||||||
| -3~4 | |||||||
| -4~3 | |||||||
| 0~10 | -10~0 | -5~5 | 0.2 | ||||
| 0~15 | -15~0 | -5~10 | 0.5 | ||||
| -10~5 | |||||||
| 0~20 | -20~0 | -10~10 | 0.5 | ||||
| 0~30 | -30~0 | -10~20 | 1 | ||||
| -20~10 | |||||||
| -15~15 | |||||||
ケース材質・外装色・エレメント・ガラス:
| 大きさ | 型番 | 枠形状 | ケース材質・外装色 | エレメント | 圧力レンジ (真空・連成含) | 接続ねじ | ガラス | 質量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 色 | |||||||||||
| 内枠 | 外枠 | 内枠 | 外枠 | |||||||||
| φ100 | 低圧 | GL10-2□1 | B 取付穴 | ADC12 | ADC12 | 黒 | カプセル | 0~2、3kPa | G3/8B他 | 無機(標準) 又は、有機、他 | 約0.6 | |
| GL15-1□1 | D 取付金具 | AC7A | ||||||||||
| 高圧 | GL20-2□□ | B 取付穴 | ADC12 | ベローズ | 0~4kPa⇒ 0~30kPa | 約0.75 | ||||||
| GL25-1□□ | D 取付金具 | 約0.7 | ||||||||||
本微圧計は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、空気などを媒体とするエアーパージ等によりタンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用できます。
本微圧計をご使用の際は、ここにその取扱要領を記しますので本書をよく御覧の上、十分な理解の下で正しく有効に使用されるようお願い致します。
Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:周辺温度:-25~60℃(最大媒体温度:100℃)です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
55,650円 ( 61,215円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
55,650円 ( 61,215円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
49,617円 ( 54,579円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
55,650円 ( 61,215円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
55,650円 ( 61,215円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
55,650円 ( 61,215円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
49,623円 ( 54,585円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
55,650円 ( 61,215円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
55,650円 ( 61,215円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
55,650円 ( 61,215円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
55,650円 ( 61,215円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
50,197円 ( 55,217円 ) | 2日目 |
55,650円 ( 61,215円 ) | 2日目 |
【特長】
・ステンレス製のケースを採用し、耐環境性能を向上させた高精度な微圧計です
・バルブ開閉などによる計器の損傷を防ぐよう、瞬時の逆圧に耐えうる構造となっています
・EN837-3に準拠
・セーフティガラスを標準対応
・前面よりゼロ調整可能
・7桁形番を目盛板に明記
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ60)
4.8通常価格(税別):1,605円~

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
小形圧力計 GK
5通常価格(税別):1,700円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
圧力計配管用継手
4.3通常価格(税別):1,300円~

アズワン
プレシート
4通常価格(税別):14,300円

ASK
圧力テスター用グリセリン圧力計OPG
5通常価格(税別):6,363円~