ツール用品技術窓口
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
圧力レンジ・接ガス部材質・最小目盛:
φ64 カプセル式
| 圧力レンジ kPa | 最小目盛 kPa | エレメント材質 GL17-671 GL13-1□1 GL19-231 | 接続部材質 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正圧 | 負圧 | 連成 | |||
| 0~5 | -5~0 | -2~3 | 0.2 | C5212R | C3604BD 但し、 GL17-671・ GL19-231: CAC203 |
| -3~2 | |||||
| 0~7 | -7~0 | -2~5 | 0.2 | ||
| -5~2 | |||||
| 0~10 | -10~0 | -5~5 | 0.5 | ||
| 0~15 | -15~0 | -5~10 | 0.5 | ||
| -10~5 | |||||
※エレメントと接続部のシールにOリング(NBR)を使用しています。
ケース材質・外装色・エレメント・ガラス:
| 大きさ | 型番 | 枠形状 | ケース材質・外装色 | エレメント | 圧力レンジ (真空・連成含) | 接続ねじ | ガラス | 質量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 色 | ||||||||||
| 内枠 | 外枠 | 内枠 | 外枠 | ||||||||
| φ64 | GL17-671 | D ツバなし | SPCC | SPCC | 銀、Crメッキ | カプセル | 0~5kPa⇒ 0~15kPa | R1/4 | 無機(標準) 又は、有機 | 約0.3 | |
本微圧計は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、空気などを媒体とするエアーパージ等によりタンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用できます。
本微圧計をご使用の際は、ここにその取扱要領を記しますので本書をよく御覧の上、十分な理解の下で正しく有効に使用されるようお願い致します。
Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~40℃です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,942円 ( 16,436円 ) | 3日目 |
14,942円 ( 16,436円 ) | 3日目 |
14,942円 ( 16,436円 ) | 3日目 |
14,942円 ( 16,436円 ) | 3日目 |
14,942円 ( 16,436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,942円 ( 16,436円 ) | 3日目 |
14,942円 ( 16,436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,942円 ( 16,436円 ) | 3日目 |
【特長】
・用途に合わせ大きさを選択でき、微小圧力の読取りが容易です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

右下精器製造
グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm
0通常価格(税別):5,995円~

ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
0通常価格(税別):4,444円

長野計器
小形圧力計 GK
5通常価格(税別):1,700円~

右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)
4.2通常価格(税別):5,720円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~