17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル圧力チェッカ GC66

通常単価(税別)
32,15033,252
税込単価
35,36536,577
通常出荷日:2日目~3日目

各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯形バッテリー式デジタ...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯形バッテリー式デジタル圧力計です。
機能面では、気密検査機能を搭載しており各種配管や器具などの気密検査が容易に行えます。用途に合せて、100Paからの微圧用と、1000kPaまでの中圧用の2機種があります。

  • デジタル表示により正確且つ迅速な読み取りが可能です。
  • 可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。
  • 気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具などの気密検査が容易に行えます。
  • リチウム電池の採用により小形・軽量です。

圧力レンジ、表示桁、精度及び温度係数:

タイプ圧力レンジ圧力レンジLCD表示桁表示精度温度係数
(ゼロ/スパン共)
連成PakPa
微圧用0~100Pa-100~100Pa100-±(2.0%F.S.+1digit)±0.2%F.S./℃
0~500Pa-500~500Pa500-
0~1kPa-1~1kPa-1.00±(1.0%F.S.+1digit)±0.1%F.S./℃
0~5kPa-5~5kPa-5.00
0~10kPa--10.00
中圧用--100~100kPa-100±(1.0%F.S.+1digit)±0.1%F.S./℃
0~500kPa-100~500kPa-500
0~1000kPa-100~1000kPa-1000

使用方法・使用事例

圧力測定モード

現在圧力を表示するモードです。

気密検査モード

気密検査を行うモードです。圧力測定モードからスイッチをONするとこのモードに入り、気密検査を開始します。気密検査中は現在の圧力を表示し、Lの位置にモニタが1秒周期で点滅します。設定された気密検査時間が経過した後に気密検査は自動的に終了(スイッチをONするまで検査が継続するように設定可)するか、または気密検査中にスイッチをONすると終了します。終了後は、気密検査開始圧力と終了圧力がモニタ表示S・Eと共に2秒周期で交互に表示されます。その後、スイッチをONすると圧力測定モードに入ります。

機能

オートゼロ調整

電源ON時に大気開放( ±5%F.S.以内)の状態にあると圧力値を自動的にゼロ調整します。

オートパワーOFF

圧力測定モードで大気開放(±5%F.S.以内)の状態で3分以上経過すると自動的に電源をOFFします。

電池電圧低下モニタ

電池の電圧が低下(約2.5V以下)するとLCD上にモニタ点灯し、電池の交換時期をお知らせします。そのままお使いになりましても精度は保証されませんので、すみやかに電池交換を行って下さい。

注意・禁止事項

【警告】

  • 電池を充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないで下さい。電池の発火、破裂の原因となります。
  • 電池交換は、ガスなどの引火性物質のある危険な場所を避け、安全な場所で行って下さい。危険な場所で電池交換を行うと電池交換時の火花により引火爆発し、けがや物質損害が発生するおそれがあります。
  • 電池を廃棄する場合には、テープで絶縁するなどして、正しく処分して下さい。

【注意】

  • 電池交換後のねじ止めの際、破損の原因となりますので、ねじは締めすぎないで下さい。また、電池交換のとき以外ねじをはずさないで下さい。
  • 交換電池は指定品(CR2016)を使用し、+、-を正しく入れて下さい。他の電池を使うと誤動作をしたり、故障の原因となります。
  • 本器を分解・改造しないで下さい。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-10~50℃です。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 圧力レンジ詳細(MPa)

  • 精度

  • 大きさ(mm)

  • 圧力接続口(mm)

  • 形式

  • 質量(g)

  • メーカー型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ詳細

(MPa)

精度

大きさ

(mm)

圧力接続口

(mm)

形式

質量(g)

メーカー型番

最小発注数量
0~0.01
±(1.0%F.S.+1digit)
150×29×18
内径:4、外径:6、チューブ用ニップル
微圧用
63
GC66-161-20BXXXXXXXX0 0~10kPa
1個
0~0.0001
±(2.0%F.S.+1digit)
150×29×18
内径:4、外径:6、チューブ用ニップル
微圧用
63
GC66-161-10BXXXXXXXX0 0~100Pa
1個
0~0.001
±(1.0%F.S.+1digit)
150×29×18
内径:4、外径:6、チューブ用ニップル
微圧用
63
GC66-161-20BXXXXXXXX0 0~1kPa
1個
0~0.0005
±(2.0%F.S.+1digit)
150×29×18
内径:4、外径:6、チューブ用ニップル
微圧用
63
GC66-161-10BXXXXXXXX0 0~500Pa
1個
0~0.005
±(1.0%F.S.+1digit)
150×29×18
内径:4、外径:6、チューブ用ニップル
微圧用
63
GC66-161-20BXXXXXXXX0 0~5kPa
1個
±0.1
±(1.0%F.S.+1digit)
124.4×29×18
外径:6、ホース用ワンタッチ継手付
中圧用
83
GC66-272-60BXXXXXXXX0 -100~100kPa
1個
-0.1~1.0
±(1.0%F.S.+1digit)
124.4×29×18
外径:6、ホース用ワンタッチ継手付
中圧用
83
GC66-272-60BXXXXXXXX0 -100~1000kPa
1個
0~1
±(1.0%F.S.+1digit)
124.4×29×18
外径:6、ホース用ワンタッチ継手付
中圧用
83
GC66-272-50BXXXXXXXX0 0~1000kPa
1個
-0.1~0.5
±(1.0%F.S.+1digit)
124.4×29×18
外径:6、ホース用ワンタッチ継手付
中圧用
83
GC66-272-60BXXXXXXXX0 -100-500kPa
1個
0~0.5
±(1.0%F.S.+1digit)
124.4×29×18
外径:6、ホース用ワンタッチ継手付
中圧用
83
GC66-272-50BXXXXXXXX0 0~500kPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,150
( 35,365 )
3日目
33,252
( 36,577 )
2日目
33,252
( 36,577 )
3日目
33,252
( 36,577 )
3日目
32,150
( 35,365 )
2日目
32,150
( 35,365 )
2日目
33,252
( 36,577 )
3日目
32,150
( 35,365 )
2日目
32,550
( 35,805 )
3日目
32,150
( 35,365 )
2日目

詳細情報

基本情報

各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯形バッテリー式デジタル圧力計です。機能面では、気密検査機能を搭載しており各種配管や器具などの気密検査が容易に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル圧力チェッカ GC66のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Qメーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
A
一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル圧力チェッカ GC66
小形デジタル圧力計 GC31
微圧計(64Φ) GL17
微圧計(75Φ) GL19
デジタル差圧計 GC55
電池式デジタル圧力計 GC64
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格32,150-22,375 -14,94216,05962,51127,925 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ汎用圧力計小型圧力計微圧計微圧計差圧計一般圧力計
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定その他その他気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
材質樹脂ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS316)
モデルNOGC66-GL17GL19GC55GC64
電源CR2016×1DC 12~24V----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング