17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

電池式デジタル圧力計 GC64

通常単価(税別)
27,92536,293
税込単価
30,71839,922
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・ケースサイズはΦ50圧力計とコンパチブルで取付けが容易です

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミ協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、証明書を発行します。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

圧力レンジ

(MPa)

分解能

(hPa)

圧力レンジ詳細

(MPa)

校正証明書

検査成績表

トレーサビリティ体系図

製品概要

最小発注数量
その他
10
-0.1~0.5
なし
なし
なし
電池式デジタル圧力計 GC64-173×-0.1~0.5MPa
1個
その他
10
-0.1~0.5
あり
あり
あり
電池式デジタル圧力計 GC64-173×-0.1~0.5MPa
1個
0~0.5
10
-
なし
なし
なし
電池式デジタル圧力計 GC64-173×0.5MPa
1個
0~0.5
10
-
あり
あり
あり
電池式デジタル圧力計 GC64-173×0.5MPa
1個
0~10
1000
-
なし
なし
なし
電池式デジタル圧力計 GC64-173×10MPa
1個
0~10
1000
-
あり
あり
あり
電池式デジタル圧力計 GC64-173×10MPa
1個
その他
100
-0.1~1
なし
なし
なし
電池式デジタル圧力計 GC64-173×-0.1~1MPa
1個
その他
100
-0.1~1
あり
あり
あり
電池式デジタル圧力計 GC64-173×-0.1~1MPa
1個
0~1.0
100
-
なし
なし
なし
電池式デジタル圧力計 GC64-173×1MPa
1個
0~1.0
100
-
あり
あり
あり
電池式デジタル圧力計 GC64-173×1MPa
1個
0~20
1000
-
なし
なし
なし
電池式デジタル圧力計 GC64-173×20MPa
1個
0~20
1000
-
あり
あり
あり
電池式デジタル圧力計 GC64-173×20MPa
1個
その他
100
-0.1~2
なし
なし
なし
電池式デジタル圧力計 GC64-173×-0.1~2MPa
1個
その他
100
-0.1~2
あり
あり
あり
電池式デジタル圧力計 GC64-173×-0.1~2MPa
1個
0~2.0
100
-
なし
なし
なし
電池式デジタル圧力計 GC64-173×2MPa
1個
0~2.0
100
-
あり
あり
あり
電池式デジタル圧力計 GC64-173×2MPa
1個
0~5.0
100
-
なし
なし
なし
電池式デジタル圧力計 GC64-173×5MPa
1個
0~5.0
100
-
あり
あり
あり
電池式デジタル圧力計 GC64-173×5MPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,925
( 30,718 )
2日目
36,293
( 39,922 )
7日目
27,925
( 30,718 )
2日目
36,293
( 39,922 )
7日目
27,925
( 30,718 )
2日目
36,293
( 39,922 )
7日目
27,925
( 30,718 )
2日目
36,293
( 39,922 )
7日目
27,925
( 30,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,293
( 39,922 )
7日目
27,925
( 30,718 )
2日目
36,293
( 39,922 )
7日目
27,925
( 30,718 )
2日目
36,293
( 39,922 )
7日目
27,925
( 30,718 )
2日目
36,293
( 39,922 )
7日目
27,925
( 30,718 )
2日目
36,293
( 39,922 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケースサイズはΦ50圧力計とコンパチブルで取付けが容易です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミ協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、証明書を発行します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池式デジタル圧力計 GC64のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池式デジタル圧力計 GC64
高精度電池式デジタル圧力計 GC04
小形デジタル圧力計 GC31
デジタル差圧計 GC55
デジタル圧力チェッカ GC66
微圧計(64Φ) GL17
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格27,925-68,010 -22,375 -62,51132,150 -14,942
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ一般圧力計汎用圧力計小型圧力計差圧計汎用圧力計微圧計
取付ねじ(d1×d2)R1/4-----
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定その他
規格非該当-非該当---
材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS304)-樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト