ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 デジタル微差圧計 GC32 |
|
オムロン 小型電力量モニタ KM-N1 |
|
長野計器 GC30・GC31用パネルアダプタ |
小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。
・13種類の豊富な差圧レンジ
・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)
・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
| コネクタ | No. | 結線 | 備考 |
|---|---|---|---|
| コネクタ1 | 1 | 電源(+) | - |
| 2 | オープンコレクタ出力(OUT1) | NPN/ PNP | |
| 3 | オープンコレクタ出力(OUT2) | ||
| 4 | 電源(- ) | - | |
| コネクタ2 | 1 | N.C. | コネクタ1 未使用時は電源(+) |
| 2 | アナログ出力(+) | 1~5V DC/4~20mA DC | |
| 3 | アナログ出力(-) | コネクタ1 未使用時は電源(-)と共通 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 導体仕様 | 25AWG (0.18mm2相当) |
| 絶縁体外径 | 0.84mm |
| シース外径 | 3.5mm |
| ケーブル | 3極端子NO. | 4極端子NO. | 結線 |
|---|---|---|---|
| 茶 | - | 1 | 電源(+) |
| 黒 | - | 2 | オープンコレクタ出力(OUT1) |
| 白 | - | 3 | オープンコレクタ出力(OUT2) |
| 橙 | 2 | - | アナログ出力(+) |
| 青 | 3 | - | 電源(-)・COM |
取付は、振動の少ない場所、直射日光のあたらない場所、湿気・塵埃の少ない場所、油・水等がかからない場所を選定して下さい。また、圧力導入口の一方を大気開放で使用する場合は、大気開放側の圧力が変動する場所(風が直接当たる場所等)は避けてください。そのような場所に取り付ける場合は、大気開放側を圧力変動のない場所まで、ビニルチューブ等で延長する等の考慮をして下さい。本器を取付る前には必ず静電気の除去を行ってください。
パネルマウント
本器をパネルカット穴の表側より挿入し本器のツメで固定して下さい。その時、パネル面との隙間が最小になるまで押込んで固定して下さい。
配管
ビニルチューブ等を取り付ける場合は、本器を抑えるようにし、本器圧力導入口及び本器樹脂部に過大な力が加わらないように注意しながら、奥までしっかり差し込んで下さい。また、配管後、配管したビニルチューブ等により本器に不要な力が加わらないよう注意して下さい。
配線
各端子は定格を超えないように注意して下さい。
ケーブルを取り付ける場合は、本器を抑えるようにし、本器コネクタ及び本器樹脂部に過大な力が加わらないように注意して下さい。また、配線後、配線したケーブルにより本器に不要な力が加わらないように注意して下さい。
結線
コネクタの結線は以下のようになっています。接続を確認の上、電源を投入して下さい。また、ヒートラン時間として電源投入後15分以上経過させ、安定した状態になってからゼロ点調整や計測を行なって下さい。
(コネクタ1)
・ 1-1………電源(+)、 COM(PNPオープンコレクタ選択時)
・ 1-2………オープンコレクタ出力OUT1
・ 1-3………オープンコレクタ出力OUT2
・ 1-4………電源(-)、COM(NPNオープンコレクタ選択時)
(コネクタ2)
・2-1………電源(+)
・2-2………アナログ出力(+)
・2-3………電源(-)、アナログ出力(-)
尚、コネクタ1と2に電源(+)がありますが、本器内部で接続されていますので、接続する場合は、必ずどちらか一方のみとして下さい。
内部形式
出力形式は、コンパレータ出力として、NPNオープンコレクタ又は、PNPオープンコレクタ(工場出荷時選択)、アナログ出力として、1~5V DCの電圧出力又は、4~20mA DCの電流出力(工場出荷時選択)を搭載しています。
【警告】
取扱を誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
【注意】
取扱を誤った場合、使用者が障害を負う危険が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
【警告】
1. 許容最大圧力以上の圧力を加えないで下さい。圧力エレメントが破損又は破壊し、けがや周囲を破壊する原因となります。
2. 指定外の電源で使用すると、火災や感電の原因となります。
3. 過大な荷重振動・衝撃を与えないで下さい。製品が破損又は破裂し、測定体が流出することにより、けがや周囲を破壊する原因となります。
4. 本器は防爆構造ではありません。引火・爆発の起因となるような可燃性のガスや液体の存在する恐れのある危険場所には使用しないで下さい。
5. 結線は結線銘版又は取扱説明書の結線要領に従って、正しく行って下さい。誤って結線されますと、障害や火災の原因となることがあります。
6. 使用温度範囲内でご使用下さい。使用温度範囲外で使用されますと製品が故障又は破損し、けがや周囲を破壊する原因となります。
7. 取付は、取扱説明書の取付要領に従って確実に行って下さい。
8. 製品自体の分解改造、及び新たな機能付加による改造は行わないで下さい。尚、修理は長野計器社にご相談下さい。
9. スイッチ類は取扱説明書の操作方法に従って、確実に行って下さい。誤った操作は誤動作の原因となることがあります。
10. 精密な電子計器ですので、ノイズ源となるものからはできるだけ遠ざけて下さい。また、本器へ供給する電源もノイズフィルタ等により、ノイズを取り除いて下さい。
11. メーカが指定しない方法で本器を使用すると、本器が備える保護機能が損なわれる可能性があります。
※本製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある場合は、使用しないで下さい。
| 現象 | 推定原因 | 処置 |
|---|---|---|
| 表示されない | 結線に誤りがありませんか 電源電圧は正しいですか | 接続要領に従い、正しく結線して下さい。 |
| 出力されない | ||
| 圧力を印加しても表示値及び出力の変化がない | 継手部分から圧力が漏れていませんか | 取付要領に従い、正しく配管し て下さい。 |
| 印加圧力が小さすぎませんか | 印加圧力と製品レンジを確認し、印加圧力にあった製品レンジの圧力計をご使用下さい。 | |
| 印加された圧力に対して、表示値及び出力の誤差が大きい | 配管内に異物が付着していませんか | 配管を交換下さい。 |
| ゼロ点ズレが起きていませんか | 「ゼロ調整モード」の項に従い、オフセット調整又はオフセット調整値のリセットを行って下さ。 | |
| スケーリング表示を設定していませんか 圧力表示になっていますか | 「機能設定モード」の項に従い、“表示の選択”で圧力表示を選択するか、スケーリング表示で 設定の確認を行って下さい。 | |
| アナログスケーリングを設定していませんか | 「機能設定モード」の項に従い、アナログスケーリングで設定の確認を行って下さい。 | |
| コンパレータの設定は正しいですか | 「機能設定モード」の項に従い、“コンパレータ動作の選択”と、「コンパレータ設定モード」の項に従い、コンパレータ動作点及びディレー時間、それぞれの設定値の確認を行って下さい。 |
【特長】
・幅の広い差圧レンジ
・スイッチ機能
・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能、大型LED表示
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173
4.5通常価格(税別):6,690円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)
5通常価格(税別):38,010円~

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

長野計器
圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式)
0通常価格(税別):36,263円~

ASK
圧力テスター用グリセリン圧力計OPG
5通常価格(税別):6,363円~