17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小形デジタル微差圧計 GC30

通常単価(税別)
31,45235,787
税込単価
34,59739,366
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・13種類の豊富な差圧レンジです。・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    差圧計
  • モデルNO
    GC30
  • コンパレータ出力
    NPN

ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • L形取付金具についてはこちらをご覧ください。
未確定 28 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。
小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。

・ 50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ
・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)
・1~5V DCアナログ出力(標準)
・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能
・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)

製作レンジ・表示値

差圧レンジ単位別表示最大値*1差圧表示
(GC30-□□1)
開平演算表示*2
(GC30-□□2)
PakPa
0~50Pa±50Pa50.0(±50.0)--1999~1999の範囲で
任意の値を
スケーリング表示
0~1999の範囲で
任意の値を設定
0~100Pa±100Pa100.0(±100 )-
0~200Pa±200Pa200(±200)-
0~500Pa±500Pa500(±500)-
0~1kPa±1kPa-1.000(±1.00)
0~2kPa±2kPa-2.00(±2.00)-
0~5kPa±5kPa-5.00(±5.00)-

※±表示の差圧レンジにおいて、高圧側(H)が低圧側(L)より低い場合は、マイナス(-)表示となります。
*1( )内は差圧レンジが±表示の時
*2 ±表示の差圧レンジ及び、2kPa、5kPaは製作不可

精度・温度係数

差圧レンジ精度温度係数
差庄表示アナログ出力開平演算*3
0~50Pa±50Pa±(2.0%F.S.+1digit)
at23℃
±1.5%F.S.
但し表示値に対して
±0.5%F.S.
但し差圧レンジの
5~100%F.S.において
±0.15%F.S./℃
ゼロスパン共
0~100Pa±100Pa
0~200Pa±200Pa±(1.5%F.S.+1digit)
at23℃
0~500Pa±500Pa
0~1kPa±1kPa±(1.0%F.S.+1digit)
at23℃
±0.1%F.S./℃
ゼロスパン共
0~2kPa±2kPa-
0~5kPa±5kPa-

*3 ±表示の差圧レンジ及び、2kPa,5kPaは製作不可

使用方法・使用事例

取り付けは、振動の少ない場所、直射日光の当たらない場所、粉塵の少ない場所、水・油等がかからない場所を選定してください。また、圧力接続口の一方を大気解放で使用する場合、大気解放側の圧力が変動する場所(風が直接当たる場所等)は避けてください。圧力が変動して計測に影響が有る場合には、大気解放側は圧力変動の心配の無い場所までチューブ等で延長する等の対策を検討ください。

配管

付属のバーブ継手を(GC30-111) を取り付ける場合は、手締め後に工具を用いて約1/4回転の増し締めを行って下さい。
市販の継手をご使用になる場合はM5ネジの継手をご使用下さい。締付けトルク及び作業方法は継手メーカーの指示に従って下さい。
何れの継手を取り付ける場合も締付け時はリアプレートを押えるようにし、本体樹脂部に過大な力が加わらないように注意して下さい。
また配管も柔軟なチューブを用いるか本体に力が加わらないように配管して下さい。

付属継手材料 本体 C3604BD+ニッケルメッキ

(GC30-111) パッキン SUS304 ・ NBR

パネルアダプタの取付方法(オプション使用時)

アダプタ1をパネルカット穴の表側より入れ、本体を裏側より挿入しアダプタ1の爪をGC30樹脂部の凹みに固定して下さい。
アダプタ2はアダプタ1に固定した本体後側より挿入し、パネル面との隙間が最小になるまで押し込んで固定して下さい。
(注:パネル上に連続して取り付ける場合は、各パネルカット穴の間隔は左右8mm以上間隔をあけて下さい。)

結線

ケーブルの結線色は下記のようになっています。接続を確認の上電源を投入して下さい。
また、ヒートラン時間として電源投入後15分以上経過させ、安定した状態になってからゼロ点調整や計測を行なって下さい。

・茶色………電源(+)
・青色………電源(-) ・COM
・橙色………アナログ出力(+)
・黒色………オープンコレクタ出力1 (OUT1)
・白色………オープンコレクタ出力2 (OUT2)

注意・禁止事項

【警告】
取扱を誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

【注意】
取扱を誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

【警告】

1. 許容最大圧力以上の圧力を加えないで下さい。圧力エレメントが破損又は破壊し、怪我や周囲を破壊する原因となります。
2. 指定外の電源で使用すると、火災や感電の原因となります。
3. 過大な荷重・振動・衝撃を与えないで下さい。製品が破損又は破裂し、測定体が流出することにより、怪我や周囲を破壊する原因となります。
4. 乾燥空気・凡等の弊社指定以外の測定体は使用しないで下さい。圧力エレメントが破損または破裂し、測定体が放出されることにより、怪我や周囲を破壊する原因となります。
5. 圧力エレメント内に粉塵やミスト状の流体が侵入しないようにして下さい。正確な測定ができなくなったり、製品が故障する原因になります。
6. 本器は防爆構造ではありません。引火・爆発の起因となるような可燃性のガスや液体の存在する恐れのある危険場所には使用しないで下さい。
7. 結線は結線銘版又は取扱説明書の結線要領に従って、正しく行って下さい。誤って結線されますと、傷害や火災の原因となることがあります。
8. 使用温度範囲内でご使用下さい。使用温度範囲外で使用されますと製品が故障又は破損し、怪我や周囲を破壊する原因となります。
9. 取付は、取扱説明書の取付要領に従って確実に行って下さい。
10.製品自体の分解・改造、及び新たな機能付加による改造は行わないで下さい。尚、修理は長野計器社にご相談下さい。
11.スイッチ類は取扱説明書の操作方法に従って、確実に行って下さい。誤った操作は誤動作の原因となることがあります。
12.精密な電子計器ですので、ノイズ源となるものからはできるだけ遠ざけて下さい。また、本器へ供給する電源もノイズフィルタ等により、ノイズを取り除いて下さい。

※ 本製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある場合は、使用しないで下さい。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-10~50℃です。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 精度

  • 差圧レンジ

  • 圧力接続口(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

精度

差圧レンジ

圧力接続口

(mm)

製品概要

最小発注数量
±(2.0%F.S.+1digit)
±100Pa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×±100Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(2.0%F.S.+1digit)
0~100Pa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×100Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
±1kPa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×±1kPa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
0~1kPa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×1kPa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
±200Pa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×±200Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
0~200Pa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×200Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
±2kPa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×±2kPa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
0~2kPa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×2kPa アナログ出力1~5V DC
1個
±(2.0%F.S.+1digit)
±50Pa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×±50Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
±500Pa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×±500Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(2.0%F.S.+1digit)
0~50Pa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×50Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
0~500Pa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×500Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
±5kPa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×±5kPa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
0~5kPa
M5 メネジ(標準)
小形デジタル微差圧計 GC30-101×5kPa アナログ出力1~5V DC
1個
±(2.0%F.S.+1digit)
±100Pa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×±100Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(2.0%F.S.+1digit)
0~100Pa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×100Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
±1kPa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×±1kPa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
0~1kPa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×1kPa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
±200Pa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×±200Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
0~200Pa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×200Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
±2kPa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×±2kPa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
0~2kPa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×2kPa アナログ出力1~5V DC
1個
±(2.0%F.S.+1digit)
±50Pa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×±50Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
±500Pa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×±500Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(2.0%F.S.+1digit)
0~50Pa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×50Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
0~500Pa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×500Pa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
±5kPa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×±5kPa アナログ出力1~5V DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
0~5kPa
内径φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
小形デジタル微差圧計 GC30-111×5kPa アナログ出力1~5V DC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,896
( 38,386 )
2日目
34,896
( 38,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,225
( 36,548 )
2日目
33,225
( 36,548 )
2日目
34,896
( 38,386 )
3日目
34,896
( 38,386 )
2日目
33,225
( 36,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,225
( 36,548 )
2日目
31,452
( 34,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,896
( 38,386 )
2日目
34,896
( 38,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,896
( 38,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,225
( 36,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,225
( 36,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,787
( 39,366 )
3日目
35,787
( 39,366 )
3日目
34,125
( 37,538 )
2日目
34,125
( 37,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,787
( 39,366 )
3日目
35,787
( 39,366 )
3日目
34,125
( 37,538 )
3日目
34,125
( 37,538 )
2日目
31,888
( 35,077 )
3日目
35,787
( 39,366 )
2日目
35,787
( 39,366 )
3日目
35,787
( 39,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,125
( 37,538 )
3日目
34,125
( 37,538 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・13種類の豊富な差圧レンジです。
・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • L形取付金具についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形デジタル微差圧計 GC30のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパネルアダプタは付属していますか?
A
パネルアダプタはオプションとして別売設定されています。購入を希望の場合は「GC31A」で検索してください。
Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形デジタル微差圧計 GC30
デジタル微差圧計 GC32
小形デジタル圧力計 GC31
デジタル微差圧計 GC62
デジタル差圧計 GC55
小形差圧計 DG12
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格31,452-29,000 -22,375 -39,876 -62,5117,756 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目2日目〜
商品タイプ差圧計差圧計小型圧力計差圧計差圧計小型圧力計
モデルNOGC30GC32-GC62GC55DG12
コンパレータ出力NPNNPNNPN---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング