17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マニホールドバルブ FV42

通常単価(税別)
69,105
税込単価
76,016
通常出荷日:3日目

【特長】・高圧、低圧用のストップ弁と均圧弁を組合わせた三岐弁です。

型番:

FV42993
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

使用流体気体又は液体
接続形式メスネジ×メスネジ
最高使用圧力14.7MPa(-20~40℃)
11.4MPa(150℃)
使用流体温度150℃以下
接液部材質ステンレス製 SUSF316、SUS316、PTFE+PFA
禁油・禁水(表示なし、標準)
外装ステンレス製 生地
質量約2.3kg

性能・試験情報

圧力-温度線図

マニホールドバルブ FV42 圧力-温度線図

規格表

マニホールドバルブ FV42 規格表

外形図

マニホールドバルブ FV42 外形図

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-20~150℃です。

FV42993の仕様・寸法情報

商品タイプ
バルブ
取付ねじ(d1×d2)
Rc1/2×Rc1/2
材質
ステンレス(SUS316)
モデルNO
FV42
製品概要
マニホールドバルブ FV42-993
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FV42993
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,105
( 76,016 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧、低圧用のストップ弁と均圧弁を組合わせた三岐弁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マニホールドバルブ FV42の型番FV42993のページです。 型番FV42993に関する仕様情報を記載しております。
マニホールドバルブ FV42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マニホールドバルブ FV42
ゲージバルブ FV30
ゲージバルブ FV15
長野計器 一般産業用デジタル圧力計
ジョイント FJ47
デジタル差圧計 GC55
メーカー長野計器長野計器長野計器アズワン長野計器長野計器
通常価格69,10531,02646,26039,408 -11,222 -62,511
通常出荷日3日目3日目2日目〜8日目〜2日目〜在庫品1日目
商品タイプバルブ-バルブ一般圧力計圧力計配管用継手差圧計
取付ねじ(d1×d2)Rc1/2×Rc1/2G3/8×G3/8B-R1/4--
材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)-
モデルNOFV42FV30FV15-FJ47GC55
製品概要マニホールドバルブ FV42-993ゲージバルブ FV30-332---デジタル差圧計 GC55-160×1MPa アナログ出力4~20mA DC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング