17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゲージバルブ FV30

通常単価(税別)
31,026
税込単価
34,129
通常出荷日:3日目

ケージコックと同様、圧力計測機器の着脱時、計測圧力を一時、遮断する際に用いられるもので、保全管理上に取...

詳細を確認
  • 取付ねじ(d1×d2)
    G3/8×G3/8B
  • 材質
  • モデルNO
    FV30
  • 製品概要
    ゲージバルブ FV30-332

型番:

FV30332
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~80℃です。

FV30332の仕様・寸法情報

取付ねじ(d1×d2)
G3/8×G3/8B
材質
モデルNO
FV30
製品概要
ゲージバルブ FV30-332

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FV30332
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,026
( 34,129 )
3日目

詳細情報

基本情報

ケージコックと同様、圧力計測機器の着脱時、計測圧力を一時、遮断する際に用いられるもので、保全管理上に取付けが必要です。ゲージコックと比較し、高圧用途に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲージバルブ FV30の型番FV30332のページです。 型番FV30332に関する仕様情報を記載しております。
ゲージバルブ FV30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲージバルブ FV30
マニホールドバルブ FV42
ゲージバルブ FV15
ダンプナ FD30
微圧計(75Φ) GL19
GC32用電源・出力ケーブル 2m
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格31,02669,10546,26047,683 -16,0592,222
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目2日目〜在庫品1日目
取付ねじ(d1×d2)G3/8×G3/8BRc1/2×Rc1/2----
材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)-
モデルNOFV30FV42FV15FD30GL19GC32
製品概要ゲージバルブ FV30-332マニホールドバルブ FV42-993---GC32用電源・出力ケーブル 2m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング