ツール用品技術窓口
ゲージバルブ(FV□)
ゲージバルブは、圧力計と圧力源との問に取り付けて、圧力計の測定体を流したり、遮断するために使用します。ゲージバルブを“閉”にすることにより、圧力計が取り付けられている装置が作動中でも測定体を遮断して、圧力計の作動を停止したり、取り外したりすることができます。
ニードルを使用した構造のため、ゲージコックに比べ、高い圧力の遮断が可能です。
最高使用圧力:20MPa
使用流体:液体
(但し、接液部材質を腐食するような液体及び、高粘度の液体は不可)
使用流体温度:-5~+80℃
接液部材質:
鉄製・・・SF440A,S45C,SGD400-D,PTFE,SUS304,C1100BD
ステンレス製・・・SUS316,PTFE,SUS304
バルブの開閉は、ハンドルを右いっぱいに回すと“閉”、左に回すと“開”になります。“開”で使用する場合は、ハンドルを左いっぱいに回し、バックシートをきかせて使用してください。(グランドパッキン部からの漏れを防ぐことができます。)
【警告】
危険性のある測定流体の場合は、十分に注意し操作してください。操作を誤ると測定流体の放出により、けがや周囲を破壊する原因となります。
【保守・管理】
【警告】
Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~80℃です。
ゲージバルブは、圧力計と圧力源との問に取り付けて、圧力計の測定体を流したり、遮断するために使用します。
高い圧力の遮断が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173
4.5通常価格(税別):6,690円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

長野計器
圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)
5通常価格(税別):38,010円~

右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)
4.2通常価格(税別):5,720円~

長野計器
圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式)
0通常価格(税別):36,263円~