17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンクサイホン FT

通常単価(税別)
8,69534,719
税込単価
9,56538,191
通常出荷日:3日目

【特長】・禁油仕様の圧力計測機器を検査する際などに使用されます。

  • モデルNO
    FT10
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

タンクサイホン(FT□□)

タンクサイホンは、被測定体が直接圧力計測機器のエレメント内に入らないようにする必要がある時に置換用として圧力計測機器と圧力源の間に取り付けて使用します。
構造は、配管側接続部より被測定体が流れ込み、タンクサイホン内の液面を押し下げて置換液が圧力計側から吐出し圧力を伝えます。

注)置換液は、被測定体より比重が重く混じり合わない液体を選定ください。

型番FT10FT11FT12
最高使用圧力15MPa35MPa100MPa
使用流体液体(但し、接液部を腐食するような流体及び高粘度流体は不可)
タンク有効容量80ml130ml
使用流体温度鉄製350℃以下150℃以下
ステンレス製350℃以下
接液部材質鉄製SGD、SUS316S45C、C1100
ステンレス製SUS316

使用方法・使用事例

  • (1) 圧力計側接続ねじ部より置換液を注ぎ込み、タンクサイホン内に置換液が充満して配管側の接続部より流出する迄注いでください。
  • (2) タンクサイホンの配管側を配管に取付け、最後に圧力計側に直接圧力計を取り付けてください。
    シール部には用途にあったパッキンを使用し、またテーパネジの場合はシールテープ等を巻いてシールさせてください。
  • (3) タンクサイホンの置換液は消費量に応じ、時々補充してください。
  • (4) タンクサイホンを使用後保管する場合は、圧力計接続側よりエアー等を吹き付けて、タンクサイホン内部の液体を排出してから、タンクサイホン内部をアルコール等で洗浄してください。

注意・禁止事項

【警告】

  • 最高使用圧力以上の圧力を加えないでください。
    タンクサイホンが破損または破裂し、けがや周囲を破壊する原因となります。
  • 接液部材質を腐食・劣化させる測定流体には、使用しないでください。
    タンクサイホンが破損または破裂し、測定流体が放出することにより、けがや周囲を破壊する原因となります。
  • 使用流体温度の範囲内でご使用ください。
    使用流体温度の範囲外で使用されますとタンクサイホンが故障または破損し、けがや周囲を破壊する原因となります。

【注意】
タンクサイホンに置換液を注入するときは、タンクサイホンを垂直に立てた状態で注入した後、傾けないように圧力源に接続してください。

【注意】
置換液は、被測定体よりも比重が重く測定体と化学反応を起こさずに分離する液体を使用してください。

【警告】
シールが不十分ですと、タンクサイホンが外れたり、測定体が突出してけがや周囲を破壊する原因となります。

【注意】
置換液の補充を致しませんと、置換液が不足し圧力計等に被測定流体が流れ込み、圧力計等の内部を汚染することがあります。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:流体温度:350℃以下です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 取付ねじ(d1×d2)

  • 材質

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

取付ねじ(d1×d2)

材質

製品概要

最小発注数量
G3/8×G3/8B
タンクサイホン FT10-332
1個
G3/8×G3/8B
ステンレス(SUS316)
タンクサイホン FT10-333
1個
G3/8×R3/8
タンクサイホン FT10-382
1個
G1/2×G1/2B
タンクサイホン FT10-442
1個
G1/2×G1/2B
ステンレス(SUS316)
タンクサイホン FT10-443
1個
G1/2×R1/2
タンクサイホン FT10-492
1個
G1/2×R1/2
ステンレス(SUS316)
タンクサイホン FT10-493
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,695
( 9,565 )
3日目
34,719
( 38,191 )
3日目
8,695
( 9,565 )
3日目
8,695
( 9,565 )
3日目
34,719
( 38,191 )
3日目
8,695
( 9,565 )
3日目
34,719
( 38,191 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・禁油仕様の圧力計測機器を検査する際などに使用されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンクサイホン FTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンクサイホン FT
パイプサイホン FP10
パイプサイホン FP50
パイプサイホン FP11
パイプサイホン FP20
デジタル微差圧計 GC62
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格8,695-4,317 -11,878 -5,600 -6,100 -39,876 -
通常出荷日3日目2日目〜2日目〜3日目2日目〜1日目〜
モデルNOFT10FP10FP50FP11FP20GC62
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング