17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプサイホン FP50

通常単価(税別)
11,87827,676
税込単価
13,06630,444
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・測定流体の温度が高い場合、パイプサイホンにより放熱させます。

未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

パイプサイホン(FP□□)

パイプサイホンは、被測定体が蒸気のような高温流体の場合に、被測定流体の温度を下げ圧力計測器等を保護するために圧力計測器等と圧力源の間に入れて使用します。

注)蒸気ボイラー用は、パイプ径が15A以上の製品からの選択となりますので、お問い合わせください。

型番FP10、FP14、FP20
FP30、FP34、FP40
FP11、FP21、FP41FP31、FP35
最高使用圧力20MPa35MPa30MPa
使用流体液体(但し、接液部材質を腐食するような液体及び高粘度流体は不可)
使用流体温度350℃以下
接液部材質鉄製SGD、STPG370
ステンレス製SUS316

使用方法・使用事例

  • (1) パイプサイホンの配管側を配管に取付け、圧力計側に圧力計を取付けてください。シール部には用途に合ったパッキンを使用し、またテーパネジの場合はシールテープ等を巻いてシールさせてください。
  • (2) 圧力計側に重量物を取付ける場合や、振動のある場合に使用する場合は、パイプサイホンに無理な力が加わらないように、パイプサイホンを保持する等の対策をとってください。

注意・禁止事項

【注意】
シールが不十分ですと、パイプサイホンが外れたり、測定流体が突出して怪我や周囲を破壊したりする原因となります。

【注意】
圧力計の点検および校正のために、圧力計とパイプサイホンの間にバルブまたはコックを装着させることをおすすめします。

【警告】
運転中はパイプサイホンを直接手で触れないでください。測定流体の温度によっては高温になる恐れがあり、火傷の原因となります。

【注意】
パイプサイホンの冷却効果は室温、通気状態に依存します。冷却効果の向上をはかる場合は設置環境の検討をおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:流体温度:350℃以下です。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 取付ねじ(d1×d2)

  • 材質

  • フランジ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

取付ねじ(d1×d2)

材質

フランジ

製品概要

最小発注数量
G3/8
10K15A
パイプサイホン FP50-342
1個
G3/8
ステンレス(SUS316)
10K15A
パイプサイホン FP50-343
1個
G3/8
10K20A
パイプサイホン FP50-362
1個
G3/8
ステンレス(SUS316)
10K20A
パイプサイホン FP50-363
1個
G1/2
ステンレス(SUS316)
10K15A
パイプサイホン FP50-443
1個
G1/2
ステンレス(SUS316)
10K20A
パイプサイホン FP50-463
1個
G3/8
ステンレス(SUS316)
20K10A
パイプサイホン FP50-833
1個
G1/2
20K15A
パイプサイホン FP50-942
1個
G1/2
ステンレス(SUS316)
20K15A
パイプサイホン FP50-943
1個
G1/2
20K20A
パイプサイホン FP50-962
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,878
( 13,066 )
3日目
27,676
( 30,444 )
3日目
11,878
( 13,066 )
3日目
27,676
( 30,444 )
3日目
27,676
( 30,444 )
3日目
27,676
( 30,444 )
3日目
27,676
( 30,444 )
3日目
11,878
( 13,066 )
2日目
27,676
( 30,444 )
3日目
11,878
( 13,066 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定流体の温度が高い場合、パイプサイホンにより放熱させます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプサイホン FP50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプサイホン FP50
パイプサイホン FP10
パイプサイホン FP11
パイプサイホン FP20
微差圧計 DG70
微圧計(75Φ) GL19
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格11,878-4,317 -5,600 -6,100 -14,143 -16,059
通常出荷日2日目〜2日目〜3日目2日目〜3日目2日目〜
商品タイプパイプパイプパイプパイプ差圧計微圧計
モデルNOFP50FP10FP11FP20DG70GL19
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング