17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプサイホン FP20

通常単価(税別)
6,10015,513
税込単価
6,71017,064
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・測定流体の温度が高い場合、パイプサイホンにより放熱させます。

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

使用流体気体又は液体
接続形式メスネジ×オスネジ
最高使用圧力20MPa
使用流体温度350℃以下
接液部材質鉄製 SGD、STPG370
ステンレス製 SUS316
外装鉄製 Niメッキ
ステンレス製 生地
巻きFP10 一重巻
FP20 二重巻
質量FP10 約0.4kg
FP20 約0.6kg

規格表

パイプサイホン FP20 規格表

外形図

パイプサイホン FP20 外形図

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:流体温度:350℃以下です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 取付ねじ(d1×d2)

  • 材質

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

取付ねじ(d1×d2)

材質

製品概要

最小発注数量
G3/8×G3/8B
パイプサイホン FP20-332
1個
G3/8×G3/8B
ステンレス(SUS316)
パイプサイホン FP20-333
1個
G3/8×R3/8
パイプサイホン FP20-382
1個
G3/8×R3/8
ステンレス(SUS316)
パイプサイホン FP20-383
1個
G1/2×G1/2B
パイプサイホン FP20-442
1個
G1/2×G1/2B
ステンレス(SUS316)
パイプサイホン FP20-443
1個
G1/2×R1/2
パイプサイホン FP20-492
1個
G1/2×R1/2
ステンレス(SUS316)
パイプサイホン FP20-493
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,100
( 6,710 )
2日目
15,513
( 17,064 )
3日目
6,100
( 6,710 )
3日目
15,513
( 17,064 )
2日目
6,100
( 6,710 )
3日目
15,513
( 17,064 )
3日目
6,100
( 6,710 )
3日目
15,513
( 17,064 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定流体の温度が高い場合、パイプサイホンにより放熱させます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプサイホン FP20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプサイホン FP20
パイプサイホン FP10
パイプサイホン FP50
パイプサイホン FP11
圧力スイッチ CQ20
防水形デジタル圧力計 GC35
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格6,100-4,317 -11,878 -5,600 -19,823 -40,043 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜3日目1日目〜1日目〜
商品タイプパイプパイプパイプパイプ圧力センサー一般圧力計
モデルNOFP20FP10FP50FP11CQ20GC35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング