ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 パイプサイホン FP10 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
長野計器 グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56 |
パイプサイホン(FP□□)
パイプサイホンは、被測定体が蒸気のような高温流体の場合に、被測定流体の温度を下げ圧力計測器等を保護するために圧力計測器等と圧力源の間に入れて使用します。
注)蒸気ボイラー用は、パイプ径が15A以上の製品からの選択となりますので、お問い合わせください。
| 型番 | FP10、FP14、FP20 FP30、FP34、FP40 | FP11、FP21、FP41 | FP31、FP35 | |
|---|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 20MPa | 35MPa | 30MPa | |
| 使用流体 | 液体(但し、接液部材質を腐食するような液体及び高粘度流体は不可) | |||
| 使用流体温度 | 350℃以下 | |||
| 接液部材質 | 鉄製 | SGD、STPG370 | ||
| ステンレス製 | SUS316 | |||
【注意】
シールが不十分ですと、パイプサイホンが外れたり、測定流体が突出して怪我や周囲を破壊したりする原因となります。
【注意】
圧力計の点検および校正のために、圧力計とパイプサイホンの間にバルブまたはコックを装着させることをおすすめします。
【警告】
運転中はパイプサイホンを直接手で触れないでください。測定流体の温度によっては高温になる恐れがあり、火傷の原因となります。
【注意】
パイプサイホンの冷却効果は室温、通気状態に依存します。冷却効果の向上をはかる場合は設置環境の検討をおすすめします。
Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:流体温度:350℃以下です。
【特長】
・測定流体の温度が高い場合、パイプサイホンにより放熱させます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)
4.2通常価格(税別):5,720円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
0通常価格(税別):4,444円

長野計器
圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)
5通常価格(税別):38,010円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173
4.5通常価格(税別):6,690円~

右下精器製造
グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm
0通常価格(税別):5,995円~