17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプサイホン FP10

通常単価(税別)
4,31711,575
税込単価
4,74912,733
通常出荷日:2日目~3日目

パイプサイホンは、被測定体が蒸気のような高温流体の場合に、被測定流体の温度を下げ圧力計測器等を保護する...

詳細を確認
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

パイプサイホン(FP□□)

パイプサイホンは、被測定体が蒸気のような高温流体の場合に、被測定流体の温度を下げ圧力計測器等を保護するために圧力計測器等と圧力源の間に入れて使用します。

注)蒸気ボイラー用は、パイプ径が15A以上の製品からの選択となりますので、お問い合わせください。

型番FP10、FP14、FP20
FP30、FP34、FP40
FP11、FP21、FP41FP31、FP35
最高使用圧力20MPa35MPa30MPa
使用流体液体(但し、接液部材質を腐食するような液体及び高粘度流体は不可)
使用流体温度350℃以下
接液部材質鉄製SGD、STPG370
ステンレス製SUS316

使用方法・使用事例

  • (1) パイプサイホンの配管側を配管に取付け、圧力計側に圧力計を取付けてください。シール部には用途に合ったパッキンを使用し、またテーパネジの場合はシールテープ等を巻いてシールさせてください。
  • (2) 圧力計側に重量物を取付ける場合や、振動のある場合に使用する場合は、パイプサイホンに無理な力が加わらないように、パイプサイホンを保持する等の対策をとってください。

注意・禁止事項

【注意】
シールが不十分ですと、パイプサイホンが外れたり、測定流体が突出して怪我や周囲を破壊したりする原因となります。

【注意】
圧力計の点検および校正のために、圧力計とパイプサイホンの間にバルブまたはコックを装着させることをおすすめします。

【警告】
運転中はパイプサイホンを直接手で触れないでください。測定流体の温度によっては高温になる恐れがあり、火傷の原因となります。

【注意】
パイプサイホンの冷却効果は室温、通気状態に依存します。冷却効果の向上をはかる場合は設置環境の検討をおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:流体温度:350℃以下です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 取付ねじ(d1×d2)

  • 材質

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

取付ねじ(d1×d2)

材質

製品概要

最小発注数量
G1/4×G1/4B
パイプサイホン FP10-222
1個
G1/4×G1/4B
ステンレス(SUS316)
パイプサイホン FP10-223
1個
G3/8×G3/8B
パイプサイホン FP10-332
1個
G3/8×G3/8B
ステンレス(SUS316)
パイプサイホン FP10-333
1個
G3/8×R3/8
パイプサイホン FP10-382
1個
G1/2×G1/2B
パイプサイホン FP10-442
1個
G1/2×G1/2B
ステンレス(SUS316)
パイプサイホン FP10-443
1個
G1/2×R1/2
パイプサイホン FP10-492
1個
G1/2×R1/2
ステンレス(SUS316)
パイプサイホン FP10-493
1個
Rc1/4×R1/4
パイプサイホン FP10-772
1個
Rc1/4×R1/4
ステンレス(SUS316)
パイプサイホン FP10-773
1個
Rc3/8×R3/8
パイプサイホン FP10-882
1個
Rc3/8×R3/8
ステンレス(SUS316)
パイプサイホン FP10-883
1個
Rc1/2×R1/2
パイプサイホン FP10-992
1個
Rc1/2×R1/2
ステンレス(SUS316)
パイプサイホン FP10-993
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
3日目
11,575
( 12,733 )
2日目
4,800
( 5,280 )
2日目
10,671
( 11,738 )
3日目
4,317
( 4,749 )
2日目
4,800
( 5,280 )
3日目
11,575
( 12,733 )
2日目
4,800
( 5,280 )
3日目
11,575
( 12,733 )
3日目
4,800
( 5,280 )
3日目
11,574
( 12,731 )
2日目
4,800
( 5,280 )
3日目
11,575
( 12,733 )
3日目
4,800
( 5,280 )
3日目
11,575
( 12,733 )
2日目

詳細情報

基本情報

パイプサイホンは、被測定体が蒸気のような高温流体の場合に、被測定流体の温度を下げ圧力計測器等を保護するために圧力計測器等と圧力源の間に入れて使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプサイホン FP10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプサイホン FP10
圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)
微差圧スイッチ CL13
圧力トランスミッタ KP15
微圧計(75Φ) GL19
デジタル圧力チェッカ GC66
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格4,317-38,010 -15,847 -40,221 -16,05932,150 -
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目〜
商品タイプパイプ圧力センサー差圧計圧力センサー微圧計汎用圧力計
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定その他気体または液体の定圧力測定その他気体または液体の定圧力測定
モデルNOFP10KH15CL13-GL19GC66
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング