ツール用品技術窓口
空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。微...
詳細を確認




本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。
微差圧計としてのほか、流量計・微圧計として使用いただける高精度な差圧計です。
・ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。
・高耐圧です。
・外部からゼロ調ができます。
・壁掛形は継手を左右交換することにより、高圧, 低圧の接続を逆転させることができます。
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
|---|---|
| 0~100Pa | 1Pa |
| 0~0.1kPa | 0.001kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~50Pa | 0.5Pa |
| 0~0.05kPa | 0.0005kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~200Pa | 2Pa |
| 0~0.2kPa | 0.002kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~300Pa | 2Pa |
| 0~0.3kPa | 0.002kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~500Pa | 5Pa |
| 0~0.5kPa | 0.005kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~1kPa | 0.01kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~2kPa | 0.02kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~3kPa | 0.02kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~5kPa | 0.05kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~10kPa | 0.1kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~20kPa | 0.2kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~50kPa | 0.5kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~100kPa | 1kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
|---|---|
| 50~0~50Pa | 1Pa |
| 0.05~0~0.05kPa | 0.001kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 100~0~100Pa | 2Pa |
| 0.1~0~0.1kPa | 0.002kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 200~0~200Pa | 5Pa |
| 0.2~0~0.2kPa | 0.005kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 300~0~300Pa | 4Pa |
| 0.3~0~0.3kPa | 0.004kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 500~0~500Pa | 10Pa |
| 0.5~0~0.5kPa | 0.01kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 1~0~1kPa | 0.02kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 2~0~2kPa | 0.05kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 3~0~3kPa | 0.04kPa |
| 予想される トラブル | 確認事項 | 原因 | 対策 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 反応速度が遅い | 計器への導圧配管の長さ及び内径 | 導圧配管が長すぎる又は細すぎる。 | 導圧配管を短くすると共に太い配管とする | - |
| 計器への導圧配管の詰まり | 導入配管の詰まり | フィルタを設置するか配管を太くする | - | |
| 示度誤差が大きい | ライン圧力の確認 | 急激な圧力変動により過差圧が加わり変形など異常が発生 | 絞り等を設置し急激な圧力変動が計器に加わるのを防止する | - |
| 指針の動きの確認 (指針が激しく振れていないかどうか) | 脈動圧力が激しすぎる | 絞りの設置 | オリフィスの差圧測定では激しい脈動圧力が発生します | |
| 振動の有無 | 激しい振動によって内機の歯車が摩耗 | 取付場所を変更する又は取付場所の振動を低減させる | 0.5Gを超える振動・衝撃は避けてください | |
| 測定流体の性状 | 粉体などガス以外に異物を多く含んだ測定流体は計器作動不良を引き起こします | 他の形式の差圧計を検討する | 異物を含む測定流体の計測は多くの場合困難です | |
| 測定流体の漏洩 | 使用温度及ぴ測定流体の腐食性の確認 | 使用温度範囲を超えている又は測定流体によってシール部分が損傷を受ける | 取付場所を変えるか配管等による放熱を考慮する接ガス部材質と測定流体の適合性を検討し本器で不可の場合は他の差圧計を検討する | 本器の内部には多くの材質の部品が使用されておりまた測定流体が直接ケース内に導入されることから測定流体には制限が生じます |
| 受圧部の腐食程度 | 測定流体による受圧部の腐食 | 他の形式の差圧計を使用 | - |
Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-20~60℃です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,763円 ( 22,839円 ) | 2日目 |
20,763円 ( 22,839円 ) | 2日目 |
17,694円 ( 19,463円 ) | 2日目 |
19,908円 ( 21,899円 ) | 2日目 |
19,908円 ( 21,899円 ) | 2日目 |
19,908円 ( 21,899円 ) | 2日目 |
21,999円 ( 24,199円 ) | 2日目 |
21,999円 ( 24,199円 ) | 2日目 |
20,954円 ( 23,049円 ) | 2日目 |
21,999円 ( 24,199円 ) | 2日目 |
20,954円 ( 23,049円 ) | 2日目 |
20,954円 ( 23,049円 ) | 2日目 |
20,954円 ( 23,049円 ) | 2日目 |
20,954円 ( 23,049円 ) | 2日目 |
19,908円 ( 21,899円 ) | 2日目 |
20,954円 ( 23,049円 ) | 2日目 |
19,908円 ( 21,899円 ) | 2日目 |
21,809円 ( 23,990円 ) | 2日目 |
20,763円 ( 22,839円 ) | 2日目 |
20,763円 ( 22,839円 ) | 2日目 |
20,763円 ( 22,839円 ) | 2日目 |
22,855円 ( 25,141円 ) | 2日目 |
21,809円 ( 23,990円 ) | 2日目 |
22,855円 ( 25,141円 ) | 2日目 |
21,809円 ( 23,990円 ) | 2日目 |
21,809円 ( 23,990円 ) | 2日目 |
21,809円 ( 23,990円 ) | 2日目 |
20,763円 ( 22,839円 ) | 2日目 |
21,809円 ( 23,990円 ) | 2日目 |
20,763円 ( 22,839円 ) | 2日目 |
18,577円 ( 20,435円 ) | 2日目 |
18,577円 ( 20,435円 ) | 2日目 |
18,577円 ( 20,435円 ) | 2日目 |
16,700円 ( 18,370円 ) | 2日目 |
20,668円 ( 22,735円 ) | 2日目 |
17,480円 ( 19,228円 ) | 2日目 |
19,623円 ( 21,585円 ) | 2日目 |
19,623円 ( 21,585円 ) | 2日目 |
19,623円 ( 21,585円 ) | 2日目 |
18,577円 ( 20,435円 ) | 2日目 |
19,623円 ( 21,585円 ) | 2日目 |
18,577円 ( 20,435円 ) | 2日目 |
20,668円 ( 22,735円 ) | 2日目 |
20,668円 ( 22,735円 ) | 2日目 |
20,178円 ( 22,196円 ) | 2日目 |
19,178円 ( 21,096円 ) | 2日目 |
19,623円 ( 21,585円 ) | 2日目 |
18,178円 ( 19,996円 ) | 2日目 |
19,623円 ( 21,585円 ) | 2日目 |
20,178円 ( 22,196円 ) | 2日目 |
19,623円 ( 21,585円 ) | 2日目 |
19,623円 ( 21,585円 ) | 2日目 |
18,178円 ( 19,996円 ) | 2日目 |
19,623円 ( 21,585円 ) | 2日目 |
20,178円 ( 22,196円 ) | 2日目 |
18,178円 ( 19,996円 ) | 2日目 |
18,178円 ( 19,996円 ) | 2日目 |
19,623円 ( 21,585円 ) | 2日目 |
20,178円 ( 22,196円 ) | 2日目 |
20,668円 ( 22,735円 ) | 2日目 |
空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。
微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただける高精度な差圧系です。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

長野計器
圧力計配管用継手
4.3通常価格(税別):1,300円~

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~

長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
3.8通常価格(税別):22,375円~

ASK
圧力テスター用グリセリン圧力計OPG
5通常価格(税別):6,363円~

右下精器製造
一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型)
5通常価格(税別):2,474円~