ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 微差圧計(85φ) DG85 |
|
長野計器 微差圧計 DG87 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
| 測定流体 | 空気又は腐食性のない気体 | |
|---|---|---|
| 差圧計構造 | ケース密閉方式 | |
| 取付方式 | パネル形、壁掛形 | |
| 取付姿勢 | 上向水平、上向45°、垂直、下向45°、下向水平 ※0~100、0~200Pa、100~0~100Paレンジの場合、垂直取付のみ | |
| 大きさ | φ70 | |
| 圧力導入口 | φ6銅管、φ7タケノコ継手、回転継手 | |
| 接ガス部材質 | ダイアフラム | シリコーンゴム またはNBR(300~0~300、500~0~500Pa) |
| ケース | ポリカーボネート樹脂 | |
| その他 | アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR | |
| 差圧レンジ | 0~100、200、300、500Pa 0~1、2、3、5kPa 100~0~100、200~0~200、300~0~300、500~0~500Pa | |
| エレメント耐圧*(片耐圧) | 20kPa *負圧(Lを真空引きした場合の差圧計測)での耐圧も同様になります。 | |
| ケース耐圧(両耐圧) | 50kPa | |
| 使用温度範囲 | -10~50℃、ダイアフラ厶NBR品は0~50℃ (但し、凍結しないこと) | |
| 精度 | ±2.5%F.S.(但し、20℃において) 微差圧計の精度は、JIS B7505-1に準拠しています。 これは、圧力スパンの各両端10%及び、ゼロセンターレンジのゼロ点上下各5%の範囲において、 記載精度の1.5倍の精度を許容するものとなります。 | |
| 目盛角度 | 90° | |
| ケース外装 | 黒色 | |
| 質量 | 約200g | |
DG70-391

DG70-291



Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-10~50℃(NBR品は0~50℃)です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,227円 ( 16,750円 ) | 3日目 |
14,143円 ( 15,557円 ) | 3日目 |
14,965円 ( 16,462円 ) | 3日目 |
14,965円 ( 16,462円 ) | 3日目 |
15,227円 ( 16,750円 ) | 3日目 |
15,965円 ( 17,562円 ) | 3日目 |
14,965円 ( 16,462円 ) | 3日目 |
14,965円 ( 16,462円 ) | 3日目 |
14,965円 ( 16,462円 ) | 3日目 |
14,965円 ( 16,462円 ) | 3日目 |
14,965円 ( 16,462円 ) | 3日目 |
【特長】
・小形・軽量のため、取付スペースの限られてる場所に適しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)
4.2通常価格(税別):5,720円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
0通常価格(税別):4,444円

長野計器
圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)
5通常価格(税別):38,010円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173
4.5通常価格(税別):6,690円~

右下精器製造
グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm
0通常価格(税別):5,995円~