17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

微差圧スイッチ CL14

通常単価(税別)
9,7009,797
税込単価
10,67010,777
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・高感度・高信頼性であり、ダイアフラムにはシリコーンゴムを使用し、耐圧性能を向上させました。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    差圧計
  • 用途
    その他
  • 接点
    上限1接点
  • 取付姿勢
    垂直取付
  • モデルNO
    CL14
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

測定流体空気又は腐食性のない気体
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因になるような可燃性ガス、または液体の存在しない場所
取付姿勢水平取付、垂直取付
圧力導入口φ5.5パイプ状継手(内径φ4ビニールチューブ用)
接ガス部材質ダイアフラムシリコーンゴム
ケースポリカーボネート、SUS304
高圧側接続口C3604BD
低圧側接続口ポリカーボネート
その他NBR、エポキシ
差圧レンジ20~200Pa→0.2~1kPa(200~1,000Pa)
ケース耐圧(両耐圧)10kPa以下
エレメント耐圧*(片耐圧)1.5kPa
*負圧(Lを真空引きした場合の差圧計測)での耐圧も同様になります。
使用温度範囲-20~60℃(但し、凍結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下
使用可能な標高2,000m未満
設定精度±5%max.P.以内
繰返し性±5%max.P.以内
接断差固定式0.05~0.2kPa以下
(差圧レンジ、設定値により異なる)
スイッチマイクロスイッチ
標準又は微小負荷用(金クロスポイント)
接点数1接点
設定方式外部調整方式
ケース構造IP54
ケース材質ポリカーボネート、SUS304
CEマーキング適合指令 2014/35/EU低電圧指令
適合規格 IEC 61010-1:2010/EN 61010-1:2010
測定カテゴリII
汚染度2
※マイクロスイッチ:微小負荷用は、CEマーキング非対応となります。
推奨電線仕様許容電圧250V以上、許容電流5A以上、耐熱温度75℃以上
質量約110g

※両耐圧は、H側及びL側両方に同時にかかる圧力をいい、片耐圧は、両耐圧内での最大過差圧をいいます。

 

接断差と設定範囲

差圧レンジ接断差(最大設定時)設定範囲
上限式下限式
20~200Pa50Pa以下50~200Pa20~150Pa
60~300Pa70Pa以下110~300Pa60~230Pa
100~500Pa100Pa以下170~500Pa100~400Pa
0.2~1kPa0.2kPa以下0.35~1kPa0.2~0.8kPa

周囲温度20±5℃の時

 

電気的特性:開閉能力

-標準微小負荷用耐電圧絶縁抵抗
抵抗負荷誘導負荷抵抗負荷誘導負荷最小適用負荷
125V AC3A2A0.1A-5V DC
1mA
1500V AC
各端子とケース間
50/60Hz
1分間
500V DC
100MΩ以上
各端子とケース間
250V AC3A2A-
30V AC3A2A0.1A
125V AC0.4A0.05A-
 

電気的特性:安全規格適合定格(マイクロスイッチ:標準のみ)

-抵抗負荷
250V AC3A
30V DC3A

※2017年8月より、マイクロスイッチの変更により電気定格を変更しました。

外形図

微差圧スイッチ CL14 外形図

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-20~60℃です。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 差圧レンジ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

差圧レンジ

製品概要

最小発注数量
200~1000Pa
微差圧スイッチ CL14-291(H)×200~1000Pa
1個
20~200Pa
微差圧スイッチ CL14-291(H)×20~200Pa
1個
60~300Pa
微差圧スイッチ CL14-291(H)×60~300Pa
1個
100~500Pa
微差圧スイッチ CL14-291(H)×100~500Pa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,797
( 10,777 )
3日目
9,700
( 10,670 )
2日目
9,700
( 10,670 )
3日目
9,797
( 10,777 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高感度・高信頼性であり、ダイアフラムにはシリコーンゴムを使用し、耐圧性能を向上させました。
・作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛に合わせるだけで容易に行えます。
・設定ツマミに設定ロック機構を採用し、振動等による設定ズレを解消しました。
・マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を向上させました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微差圧スイッチ CL14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微差圧スイッチ CL14
微差圧スイッチ CL13
微差圧計 DG87
微差圧計(85φ) DG85
微差圧計 DG70
微差圧トランスミッタ KL14
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格9,700-15,847 -10,771 -16,700 -14,143 -39,613
通常出荷日2日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目2日目〜
商品タイプ差圧計差圧計差圧計差圧計差圧計圧力センサー
用途その他その他その他その他その他その他
接点上限1接点上限1接点----
取付姿勢垂直取付上向水平垂直取付垂直取付垂直取付-
モデルNOCL14CL13-DG85DG70KL14
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング