ツール用品技術窓口
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等の
フィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
接断差:
| 差圧レンジ | 接断差(最大設定時) | 設定範囲 | |
|---|---|---|---|
| 上限式 | 下限式 | ||
| 5~70Pa | 15Pa以下 | 20~70Pa | 5~55Pa |
| 20~100Pa | 20Pa以下 | 30~100Pa | 20~80Pa |
| 40~200Pa | 40Pa以下 | 60~200Pa | 40~160Pa |
| 60~300Pa | 60Pa以下 | 90~300Pa | 60~240Pa |
| 100~500Pa | 100Pa以下 | 150~500Pa | 100~400Pa |
| 0.2~1kPa | 0.2kPa以下 | 0.3~1kPa | 0.2~0.8kPa |
| 0.4~2kPa | 0.4kPa以下 | 0.6~2kPa | 0.4~1.6kPa |
| 0.6~3kPa | 0.6kPa以下 | 0.9~3kPa | 0.6~2.4kPa |
| 1~5kPa | 1kPa以下 | 1.5~5kPa | 1~4kPa |
| 2~10kPa | 2kPa以下 | 3~10kPa | 2~8kPa |
| 6~30kPa | 7kPa以下 | 9~30kPa | 6~24kPa |
電気的特性:
| 定格 | 耐電圧 | 絶縁抵抗 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧区分 | 標準 | 微小負荷用 | |||||
| 抵抗負荷 | 誘導負荷 | 抵抗負荷 | 誘導負荷 | 最小適用負荷 | |||
| 125V AC | 3A | 2A | 0.1A | - | 6V DC 5mA | 1500V AC 各端子と ケース間 50/60Hz 1分間 | 500V DC 100MΩ以上 各端子と ケース間 |
| 250V AC | 3A | 2A | - | ||||
| 30V DC | 3A | 2A | 0.1A | ||||
| 125V DC | 0.4A | 0.05A | - | ||||
| ・誘導負荷は、力率0.6~0.7(AC) 時定数7ms以下(DC) | - | ||||||
接点形式及び結線方法


接点保護回路の挿入:
誘導負荷開閉の回路では接点保護のため、保護回路を挿入してください。
リレーを使用する場合は、接点保護回路内蔵形を選定ください。


(1)設定ロックレバーを解除の位置とします。
(2)設定ツマミをまわし、設定目盛を設定差圧に合わせます。
(3)設定後、ロックレバーがまわらなくなる位置まで回転させ、確実にロックしてください。

| 予想されるトラブル | 確認事項 | 原因 | 対策 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 応答速度が遅い | 計器への導圧配管の詰まり | 導入配管の詰まり | ストレーナの設置又は配管を太くする | - |
| 測定流体の漏えい | 使用温度及び測定流体の腐食性の確認 | 使用温度範囲を超えている又は測定体によってシール部分が損傷を受ける | 取付場所を変えるか配管等による放熱を考慮する。接ガス部材質と測定流体の適合性を検討し本器で不可の場合は他の差圧スイッチを検討する。 | 本器の内部には多くの材質の部品が使用されており、また測定流体には制限が生じます。 |
| 受圧部の腐食程度 | 測定流体による受圧部の腐食 | 他の型式のスイッチを使用 | - | |
| 設定圧力で動作しない | 正しいゲージを使用して動作点を確認 | 設定ずれ | 再調整 | - |
| 校正ゲージの欠陥 | 校正ゲージを取り替える | - | ||
| 設定した圧力に対し動作及びリセットが早すぎる、又は好ましくない動作をする | 取付場所の機械的振動 | 激しい振動によって好ましくない動作をする | 取付場所を変える、又は防振ゴムを用いる | - |
| 動作及びリセット時、スイッチに電気が流れない | スイッチへ電気が供給されているか確認 | 電気が来ていない | スイッチへ電気を与える | - |
| 配線状態の確認 | 配線不良 | 配線方法を改善する | - | |
| 電気回路の確認 | 電気回路の不適当 | 電気回路の見直し | - | |
| 動作点が温度によって変化する | 使用温度の確認 | 使用温度範囲を超えている | 取付場所を変えるか配管等による放熱を考慮する | 測定流体が高温の場合、少なくとも30~40cm離して温度60℃以下になるよう配慮ください |
| 動作点が長い期間で大きく変化する | スイッチの作動回数 | スイッチの使用限度を超えている | 再調整又は差圧スイッチを取り替える | - |
| 差圧スイッチ内の水分 | 部品の腐食 | - | 水分を含む測定体には適しません | |
| 定期点検データの確認 (ドリフト値の特性確認) | エレメント、稼働機構部のドリフト | 再調整又は動作点を余裕のある範囲で設定 | 使用限界精度は計器精度の2~3倍を越えた時に注意ください |
Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-20~60℃です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,461円 ( 19,207円 ) | 2日目 |
18,506円 ( 20,357円 ) | 5日目 |
15,847円 ( 17,432円 ) | 3日目 |
18,506円 ( 20,357円 ) | 3日目 |
17,461円 ( 19,207円 ) | 3日目 |
18,506円 ( 20,357円 ) | 3日目 |
18,506円 ( 20,357円 ) | 3日目 |
16,629円 ( 18,292円 ) | 3日目 |
18,506円 ( 20,357円 ) | 2日目 |
長野計器 微差圧スイッチ CL13
【特長】・高感度・高信頼性で耐圧性能を向上させました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ60)
4.8通常価格(税別):1,605円~

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
小形圧力計 GK
5通常価格(税別):1,700円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
圧力計配管用継手
4.3通常価格(税別):1,300円~

アズワン
プレシート
4通常価格(税別):14,300円

ASK
圧力テスター用グリセリン圧力計OPG
5通常価格(税別):6,363円~