17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,882型番あります。

普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

通常単価(税別)
5,03140,603特別価格
税込単価
5,53444,663特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~41日目一部当日出荷可能

【特長】・ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取扱いが容易です・...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により目盛板、ケースなどが異なります。
  • 校正証明書3点セット、JCSS校正証明書については有償で対応可能です(JCSS校正証明書は一部型番を除く)。校正のご依頼などについてはミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。
未確定:候補が2,882型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

普通形圧力計A□の形状

タイプ立形(A枠)立形(B枠)立形(C枠)埋込形(D枠)
形状重力配管の接続部を直接取付ける
もので、自立するタイプです。
直接取付 自立するタイプ
後ろに取付板があり、パネルに取付
けて固定します。
パネルに取付け
後ろに取付板があり、パネルに取付
けて固定します。
パネルに取付け
JISマークはつきません
パネルに埋込み、ねじもしくは金具に
より取付けるタイプです。
パネルに埋込み

普通形圧力計A□の特長

  • 形番7桁(モデルNo.)が、目盛板 マークの下に入ります。(立形φ75、φ100のみ)
  • 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
  • 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
  定圧力の場合 :圧力レンジの最大値の3/4以上
  変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以上
 また記載の接液部材質が測定する気体や液体に適合したものであることをご確認ください。
 詳しくは、JIS B 7505-1を参照してください。
※酸素用にご使用の場合は、禁油をお選びください。
 アセチレン用にご使用の場合は、耐食用でかつ禁油をお選びください。

目盛について

普通形圧力計A□ (AA,AC,AE,AG,AJ) 目盛について

参考図:目盛板

 

目盛(最小目盛)

目盛は圧力レンジと精度によりその分割数が異なり、目盛は下表のとおりです。
 圧力レンジ大きさ・精度
φ60φ75φ100φ150
1.6級1.6級1.6級1.0級
圧力計0~40kPa--1-
~0.06(※)--0.001(※)-
~0.1(※)0.002(※)0.002(※)0.002(※)0.002
~0.16(※)0.005(※)0.005(※)0.005(※)0.002
~0.25(※)0.005(※)0.005(※)0.005(※)0.005
~0.4(※)0.01(※)0.01(※)0.01(※)0.005
~0.6(※)0.01(※)0.01(※)0.01(※)0.01
~1(※)0.02(※)0.02(※)0.02(※)0.02
~1.6(※)0.05(※)0.05(※)0.05(※)0.02
~2.5(※)0.05(※)0.05(※)0.05(※)0.05
~4(※)0.1(※)0.1(※)0.1(※)0.05
~6(※)0.1(※)0.1(※)0.1(※)0.1
~10(※)0.2(※)0.2(※)0.2(※)0.2
~16(※)0.5(※)0.5(※)0.5(※)0.2
~25(※)0.5(※)0.5(※)0.5(※)0.5
~40(※)-11(※)0.5
~60(※)--11(※)1
~100(※)--2(※)2
真空計-0.1~00.0020.0020.0020.002
達成計-0.1~0.10.0050.0050.0050.002
~0.160.0050.0050.0050.005
~0.250.010.010.010.005
~0.40.010.010.010.01
~0.60.020.020.020.01
~10.020.020.020.02
~1.60.050.050.050.02
~2.50.050.050.050.05
・40MPa以上は耐食用での対応となります。
・(※)の付いたレンジと大きさの製品が型式承認を受けています。

接続ネジについて

圧力計を接続する際には、メス側のネジのサイズと種類に合わせて選定する必要があります。
ストレート(G)にはストレート、テーパー(R)にはテーパーです。
また漏れを防止するためストレートネジ(G)にはパッキンを、テーパーネジ(R)にはシールテープが必要となります
接続ネジについて ストレートネジ(G)

ストレートネジ(G)

接続ネジについて テーパーネジ(R)

テーパーネジ(R)

よくあるご質問(FAQ)

トラブルシューティング

予測される
トラブル
確認事項原因対策
指針が動かない1.圧力計へ圧力(測定体)が導入されているか1.圧力が零である
 測定体中の異物による配管の詰まり
2.バルブが閉じている

1.配管にフィルターを設置する
2.バルブを開く
誤差が大きい1.測定体及び周囲温度は、圧力計の使用温度
 範囲内か
2.圧力の取り出し口と圧力計の設置位置は同じ
 高さか
3.圧力計に激しい振動が加わっていないか
4.圧力計に激しい変動圧力が加わっていないか
1.使用温度範囲を超えている
2.高さの違いによるヘッド誤差
3.振動による内部機構の摩耗
4.変動圧力による内部機構の摩耗
1.周辺温度が高い場合は、圧力計の設置場所を
 変更する
 測定体が高温の場合は、パイプサイホンなどにより
 温度を下げる
2.ヘッド補正をする
3.圧力計の設置場所を変更する
 グリセリン入り圧力計を使用する
4.スロットル付又はダンプナを使用する
 グリセリン入り圧力計を使用する
応答速度が遅い1.測定体の粘度と配管の太さ
2.ダンプナの絞り程度
1.測定他の粘度が高すぎる
 測定体の粘度に対して、配管が
 細すぎる
2.ダンプナの絞りすぎ
1.隔膜式圧力計に変更する
 配管を太くする
2.適当な絞りにする
圧力計を配管
から取り外し
た時、指針が
零を示さない
1.オーバー圧力を加えなかったか
2.スロットルが詰まっていないか
3.激しい振動・変動圧力が圧力計に加わって
 いなかったか
1.オーバー圧力によるプルドン管の変形
2.測定体中の異物の詰まり
3.振動・変動圧力による内部機構の摩耗
1.高レンジの圧力計を使用する
 ケージセーバーの使用等、加圧防止策をする
2.配管にフィルターを設置する
 スロットルを交換する
3.圧力計の設置場所を変更する
 スロットル付又はダンプナを使用する
 グリセリン入り圧力計を使用する
指針が振り
切れている
1.オーバー圧力を加えなかったか
2.落下等、圧力計に衝撃を加えなかったか
1.オーバー圧力によるプルドン管の変形
2.衝撃による指針のすれ又はプルドン管の変形
1.高レンジの圧力計を使用する
 ケージセーバーの使用等、加圧防止策をする
2.衝撃を加えないように注意する

仕様について

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:10~50℃です。



※圧力配管用パッキンについてはこちらをご覧ください。

型番リスト

表示件数

圧力レンジ

(MPa)

最小目盛

(MPa)

材質

圧力レンジ詳細

(MPa)

精度

大きさ

(mm)

接続部サイズ

ケース内枠材質

接続部材質

プルドン管材質

形状

処理

性能

JIS

モデルNO

メーカー型番

校正証明書

検査成績表

トレーサビリティ体系図

校正証明書3点セット

JCSS校正証明書

製品概要

最小発注数量
その他
0.002
黄銅
-0.1~0.2
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
-
JIS
AA10
AA10-121-3000000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121×-100~0kPa 真空計(負圧計)
1個
その他
0.005
ステンレス(SUS316)
-0.1~0.1
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-121-2A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×-0.1~0.1MPa
1個
0~0.1
0.002
ステンレス(SUS316)
0~0.1
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-121-3A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×0.1MPa
1個
0~0.2
0.005
ステンレス(SUS316)
0~0.2
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
-
AA10
AA10-121-3A00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×0.2MPa
1個
その他
0.01
ステンレス(SUS316)
-0.1~0.4
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-121-2A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×-0.1~0.4MPa
1個
0~0.4
0.01
ステンレス(SUS316)
0~0.4
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-121-3A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×0.4MPa
1個
0~0.5
0.01
ステンレス(SUS316)
0~0.5
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
-
AA10
AA10-121-3A00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×0.5MPa
1個
その他
0.02
ステンレス(SUS316)
-0.1~0.6
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-121-2A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×-0.1~0.6MPa
1個
0~0.6
0.01
ステンレス(SUS316)
0~0.6
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-121-3A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×0.6MPa
1個
0~0.25
0.005
ステンレス(SUS316)
0~0.25
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-121-3A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×0.25MPa
1個
0~1.0
0.02
ステンレス(SUS316)
0~1.0
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-121-3A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×1MPa
1個
0~1.5
0.05
ステンレス(SUS316)
0~1.5
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
-
AA10
AA10-121-3A00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×1.5MPa
1個
0~1.6
0.05
ステンレス(SUS316)
0~1.6
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-121-3A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×1.6MPa 蒸気用
1個
0~2.0
0.05
ステンレス(SUS316)
0~2.0
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
-
AA10
AA10-121-3A00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×2MPa
1個
0~2.5
0.05
ステンレス(SUS316)
0~2.5
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-121-3A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×2.5MPa
1個
0~3.0
0.1
ステンレス(SUS316)
0~3.0
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
-
AA10
AA10-121-3A00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×3MPa
1個
0~3.5
0.1
ステンレス(SUS316)
0~3.5
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
-
AA10
AA10-121-3A00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×3.5MPa
1個
-0.1~0
0.002
ステンレス(SUS316)
-0.1~0
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-121-3A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-121M×-0.1~0MPa 真空計(負圧計)
1個
0~1.0
0.02
黄銅
0~1.0
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
-
JIS
AA10
AA10-121-3060000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121×1MPa 設置針付
1個
0~0.1
0.002
黄銅
0~0.1
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-3C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×0.1MPa
1個
0~0.2
0.005
黄銅
0~0.2
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
-
AA10
AA10-121-3C00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×0.2MPa
1個
0~0.3
0.01
黄銅
0~0.3
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
-
AA10
AA10-121-3C00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×0.3MPa
1個
その他
0.01
黄銅
-0.1~0.4
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-2C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×-0.1~0.4MPa
1個
0~0.4
0.01
黄銅
0~0.4
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-3C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×0.4MPa
1個
0~0.5
0.01
黄銅
0~0.5
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
-
AA10
AA10-121-3C00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×0.5MPa
1個
その他
0.02
黄銅
-0.1~0.6
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-2C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×-0.1~0.6MPa
1個
0~0.6
0.01
黄銅
0~0.6
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-3C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×0.6MPa
1個
0~0.16
0.005
黄銅
0~0.16
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-3C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×0.16MPa
1個
0~0.25
0.005
黄銅
0~0.25
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-3C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×0.25MPa
1個
0~1.0
0.02
黄銅
0~1.0
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-3C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×1MPa
1個
0~1.5
0.05
黄銅
0~1.5
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
-
AA10
AA10-121-3C00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×1.5MPa
1個
0~1.6
0.05
黄銅
0~1.6
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-3C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×1.6MPa
1個
0~2.0
0.05
黄銅
0~2.0
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
-
AA10
AA10-121-3C00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×2MPa
1個
0~2.5
0.05
黄銅
0~2.5
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-3C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×2.5MPa
1個
0~3.0
0.1
黄銅
0~3.0
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
-
AA10
AA10-121-3C00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×3MPa
1個
0~3.5
0.1
黄銅
0~3.5
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
-
AA10
AA10-121-3C00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×3.5MPa
1個
0~4.0
0.1
ステンレス(SUS316)
0~4.0
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-4C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×4MPa
1個
0~0.5
0.1
ステンレス(SUS316)
0~5.0
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
耐振用
-
AA10
AA10-121-4C00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×5MPa
1個
0~6.0
0.1
ステンレス(SUS316)
0~6.0
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-4C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×6MPa 耐振用
1個
0~7.0
0.2
ステンレス(SUS316)
0~7.0
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
耐振用
-
AA10
AA10-121-4C00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×7MPa
1個
0~10
0.2
ステンレス(SUS316)
0~10
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-4C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×10MPa
1個
0~15
0.5
ステンレス(SUS316)
0~15
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
耐振用
-
AA10
AA10-121-5C00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×15MPa
1個
0~16
0.5
ステンレス(SUS316)
0~16
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-5C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×16MPa
1個
0~20
0.5
ステンレス(SUS316)
0~20
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
耐振用
-
AA10
AA10-121-5C00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×20MPa
1個
0~25
0.5
ステンレス(SUS316)
0~25
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-5C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×25MPa
1個
-0.1~0
0.002
黄銅
-0.1~0
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-121-3C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-121V×-0.1~0MPa 真空計(負圧計)
1個
-0.1~0
0.002
ステンレス(SUS316)
-0.1~0
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
SUS316
SUS316
立形A枠
-
-
JIS
AA10
AA10-123-3000000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-123×-0.1~0MPa 真空計(負圧計)
1個
-0.1~0
0.002
ステンレス(SUS316)
-0.1~0
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
SUS316
SUS316
立形A枠
禁油
-
JIS
AA10
AA10-123-3000100XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-123×-0.1~0MPa 真空計(負圧計) 禁油
1個
0~0.6
0.01
ステンレス(SUS316)
0~0.6
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
SUS316
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-123-3A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-123M×0.6MPa
1個
0~1.0
0.02
ステンレス(SUS316)
0~1.0
±1.6%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
SUS316
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-123-3A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-123M×1MPa
1個
-0.1~0
0.002
黄銅
-0.1~0
±1.6%F.S.
60
R1/4
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
-
JIS
AA10
AA10-171-3000000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-171×-0.1~0MPa 真空計(負圧計)
1個
-0.1~0
0.002
黄銅
-0.1~0
±1.6%F.S.
60
R1/4
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
-
JIS
AA10
AA10-171-3000000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-171×-100~0kPa 真空計(負圧計)
1個
0~1.0
0.02
ステンレス(SUS316)
0~1.0
±1.6%F.S.
60
R1/4
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-171-3A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-171M×1MPa
1個
0~2.5
0.05
ステンレス(SUS316)
0~2.5
±1.6%F.S.
60
R1/4
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
蒸気用
JIS
AA10
AA10-171-3A00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-171M×2.5MPa
1個
0~1.5
0.05
黄銅
0~1.5
±1.5%F.S.
60
R1/4
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
耐振用
-
AA10
AA10-171-3C00000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-171V×1.5MPa
1個
0~10
0.2
ステンレス(SUS316)
0~10
±1.6%F.S.
60
R1/4
アルミ合金
C3604
SUS316
立形A枠
-
耐振用
JIS
AA10
AA10-171-4C00000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-171V×10MPa
1個
-0.1~0
0.002
ステンレス(SUS316)
-0.1~0
±1.6%F.S.
60
R1/4
アルミ合金
SUS316
SUS316
立形A枠
-
-
JIS
AA10
AA10-173-3000000XXXJ0
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-173×-0.1~0MPa 真空計(負圧計)
1個
その他
0.01
黄銅
-0.1~0.2
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
-
-
AA10
AA10-121-2000000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-121×-0.1~0.2MPa
1個
その他
0.005
黄銅
-0.1~0.3
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
-
-
AA10
AA10-121-3000000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行可能(別料金)
普通形圧力計(Φ60) AA10-121×0.2MPa
1個
その他
0.01
黄銅
-0.1~0.3
±1.5%F.S.
60
G1/4B
アルミ合金
C3604
C6872
立形A枠
-
-
-
AA10
AA10-121-2000000XXX00
なし
なし
なし
発行可能(別料金)
発行不可
普通形圧力計(Φ60) AA10-121×-0.1~0.3MPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,031
( 5,534 )
6日目
9,667
( 10,634 )
9日目
6,274
( 6,901 )
5日目
7,377
( 8,115 )
3日目
7,072
( 7,779 )
3日目
6,359
( 6,995 )
3日目
7,377
( 8,115 )
3日目
9,667
( 10,634 )
9日目
6,274
( 6,901 )
5日目
6,284
( 6,912 )
2日目
6,274
( 6,901 )
6日目
7,377
( 8,115 )
3日目
6,359
( 6,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,377
( 8,115 )
3日目
9,123
( 10,035 )
9日目
10,236
( 11,260 )
3日目
7,377
( 8,115 )
3日目
6,359
( 6,995 )
3日目
6,575
( 7,233 )
5日目
6,274
( 6,901 )
6日目
7,277
( 8,005 )
5日目
7,377
( 8,115 )
2日目
9,667
( 10,634 )
9日目
6,274
( 6,901 )
5日目
10,018
( 11,020 )
2日目
6,988
( 7,687 )
3日目
6,274
( 6,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,284
( 6,912 )
3日目
6,437
( 7,081 )
3日目
6,400
( 7,040 )
2日目
7,277
( 8,005 )
4日目
6,284
( 6,912 )
3日目
7,277
( 8,005 )
3日目
6,274
( 6,901 )
5日目
7,377
( 8,115 )
3日目
7,204
( 7,924 )
2日目
8,582
( 9,440 )
3日目
9,561
( 10,517 )
5日目
8,560
( 9,416 )
3日目
9,561
( 10,517 )
5日目
8,560
( 9,416 )
5日目
10,525
( 11,578 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,087
( 11,096 )
3日目
10,525
( 11,578 )
3日目
10,061
( 11,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,274
( 6,901 )
5日目
9,748
( 10,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,136
( 12,250 )
3日目
10,839
( 11,923 )
3日目
10,839
( 11,923 )
3日目
5,200
( 5,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,200
( 5,720 )
5日目
6,221
( 6,843 )
2日目
9,123
( 10,035 )
9日目
10,018
( 11,020 )
2日目
11,421
( 12,563 )
2日目
9,748
( 10,723 )
2日目
6,775
( 7,453 )
2日目
6,155
( 6,771 )
2日目
6,867
( 7,554 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取扱いが容易です
・広い圧力範囲で測定が行え、幅広い分野で使用されています
・基準適合証印(型式承認)対応が可能です(大きさ・精度・圧力レンジによる)
・圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます
・AC1012140Kは目盛りの単位が「kPa」です(これ以外は全て「MPa」です)

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により目盛板、ケースなどが異なります。
  • 校正証明書3点セット、JCSS校正証明書については有償で対応可能です(JCSS校正証明書は一部型番を除く)。校正のご依頼などについてはミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)のレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
液体の圧力確認に使用しています
3
満足度:3.0
実験用で液体の圧力を確認するために使用しています。2箇所に計測箇所を設けて各圧力を計測し、その差圧を見ることで異常がない...もっと読む
0人が参考にしています。
試験器に使用しています
5
満足度:5.0
当社で開発した圧力のかかる試作品の試験器に、この普通形圧力計を使用しています。圧力レンジが低く、最小目盛の小さい商品を探...もっと読む
0人が参考にしています。
吐出液の圧力測定
5
満足度:5.0
樹脂送液用ダイヤフラムポンプの吐出の圧力を測定している。リーズナブルで満足しています。
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
冷却漏れを 検査する際に 使いました もれていると 水圧がかわるので
0人が参考にしています。
ガス配管に使っています
3
満足度:3.0
禁油処理がしてある商品でしたので、他の商品と比較することなくこの商品を選定しました。大きさ的にもちょうど良いサイズで、目...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行も可能な場合がありますが、お手元の商品の回収、価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合はミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。
Qメーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
A
一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
HNT汎用真空計 普通形 縁無し形(A)
普通形圧力計(A枠立型・φ60)
普通形圧力計(D枠埋込型・φ75)
普通形圧力計(D枠埋込型・φ60)
IPT一般圧力計 縁無し形(A)
メーカー長野計器第一計器長野計器長野計器長野計器第一計器
通常価格5,031-2,640 -4,936 -6,175 -5,981 -4,100 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプ一般圧力計汎用圧力計一般圧力計一般圧力計一般圧力計一般圧力計
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定その他
規格JIS B7505-1-JIS B7505JIS B7505-1JIS B7505-1-
ケース外枠材質電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)-----
よく一緒に購入される商品

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング