17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 先端厚(mm)

    ~mm
  • 金具径(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

#60グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)

#60グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)
通常単価(税別)
3,50012,594
税込単価
3,85013,853
通常出荷日:6日目~8日目

【用途】・金属面の酸化皮膜を剥離するためのデスケーラー用、鉄板の錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

穴径

(mm)

先端厚

(mm)

金具径

(mm)

厚み

(mm)

毛丈

(mm)

最高回転数

(rpm)

最小発注数量
100
12.7
19
50
18
25
9000
1個
150
12.7
20
75
18
37.5
6000
1個
200
15.88
25
100
22
50.0
4500
1個
250
19.05
25
125
22
62.5
3600
1個
300
25.4
32
150
22
75.0
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
6日目
4,944
( 5,438 )
8日目
7,934
( 8,727 )
8日目
9,562
( 10,518 )
8日目
12,594
( 13,853 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属面の酸化皮膜を剥離するためのデスケーラー用、鉄板の錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、成型品のバリ取り、鋳物型の表面清掃、ゴム製品の成型仕上げ、木工製品の木目出しに最適です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部穴径
WB-401ホイル型ブラシ研磨剤入りナイロン線100mm0.90mm12.70mm
WB-404ホイル型ブラシ研磨剤入りナイロン線150mm0.90mm12.70mm
WB-408ホイル型ブラシ研磨剤入りナイロン線200mm0.90mm15.88mm
WB-411ホイル型ブラシ研磨剤入りナイロン線250mm0.90mm19.05mm
WB-413ホイル型ブラシ研磨剤入りナイロン線300mm0.90mm25.40mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#60グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#60グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)
#180グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)
SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28
グリットベベルブラシ 砥粒入#60
ナイロンカップブラシ(NY)
ナイロンプレスホイールブラシ(NY)
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格3,500-3,500 -3,0783,0782,6592,418
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプホイル型ブラシホイル型ブラシカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシホイル型ブラシ
毛材研磨剤入りナイロン線研磨剤入りナイロン線ナイロン線ナイロン線ナイロン線ナイロン線
線径(mm)0.90.70.90.90.90.5
取り付け部ねじねじねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング