17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

綿腕カバー タック 201T-12

綿腕カバー タック【12個入り】

通常単価(税別)
2,972
税込単価
3,269
通常出荷日:7日目

【特長】・綿素材のスタンダードタイプの腕カバーです。・手首部はタック仕上げで締め付けを和らげます。【用...

詳細を確認
  • ブラック
  • トラスココード
    853-7653
  • JANコード
    4906554151402
  • 質量(g)
    480.000
  • 材質1
    綿
  • 長さ(cm)
    35
  • 幅(cm)
    18

型番:

201T-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

201T-12の仕様・寸法情報

ブラック
トラスココード
853-7653
JANコード
4906554151402
質量(g)
480.000
材質1
綿
長さ(cm)
35
幅(cm)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
201T-12
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,972
( 3,269 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿素材のスタンダードタイプの腕カバーです。
・手首部はタック仕上げで締め付けを和らげます。
【用途】
・園芸・家庭菜園。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

綿腕カバー タックの型番201T-12のページです。 型番201T-12に関する仕様情報を記載しております。
綿腕カバー タックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿腕カバー タック
綿腕カバー(ジャージ付)
ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】
綿腕カバー タック仕上げ
【防水】腕カバー
腕カバー ホワイト
メーカー川西工業川西工業川西工業ミスミショーワグローブアズワン
通常価格2,9722,3604,31410,780 -3,7572,150
通常出荷日7日目9日目1日目在庫品1日目1日目1日目
ブラックブラックホワイトブラック透明ホワイト
トラスココード853-7653388-0176388-0184---
JANコード4906554151402-----
質量(g)480.000430/袋260/袋---
材質1綿-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト