(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

旭ダイヤモンド マーブル

旭ダイヤモンド マーブル
通常単価:
5,233円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・様々な被研削材の切断に優れた切れ味を発揮する電着タイプ

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
2005310
2005322
2005324
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
穴径
(mm)
外径
(インチ)

5,233円

1個

お見積り

106204

6,084円

1個

1日目

128205

6,084円

1個

1日目

128225

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

用途 石材 / 瓦・タイル 刃厚(mm) 1.8

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)