ツール用品技術窓口

作業用マット ワーカーズマルチマット WZWM

通常単価(税別)
2,257
税込単価
2,483
通常出荷日:1日目

【特長】・車両整備・出張メンテナンス・DIY・ガーデニング・アウトドアに。・薄くて軽い。クッション性に...

詳細を確認

ご注意

  • 高温になる所での使用はお控え下さい。又、火気には近づけないで下さい。

型番:

WZWM-01
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WZWM-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
マット張作業台
間口 (mm)
510
奥行 (mm)
30
高さ (mm)
230
本体/オプション
本体
組立/完成
完成品
詳細タイプ
パーツベース付、スリットライン付、Sサイズ
本体材質
EVA
JANコード
4904781391042
形状
-
質量(g)
170
-
-

絞り込み条件

  • 間口 (mm)

  • 高さ (mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WZWM-01WZWM-01

間口 (mm)

高さ (mm)

詳細タイプ

JANコード

形状

質量

(g)

最小発注数量
510
230
パーツベース付、スリットライン付、Sサイズ
4904781391042
-
170
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,257
( 2,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車両整備・出張メンテナンス・DIY・ガーデニング・アウトドアに。
・薄くて軽い。クッション性に富んだ作業マット。耐久性に優れたEVA3層構造です。
・ひざ立ち作業等に、持ちて付で移動もラクラクです。
・ペン等の転げ落ち防止に。スリットライン付。
【用途】
・車両整備・出張メンテナンス・DIY・ガーデニング・アウトドアに。

ご注意

  • 高温になる所での使用はお控え下さい。又、火気には近づけないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用マット ワーカーズマルチマット WZWMの型番WZWM-01のページです。 型番WZWM-01に関する仕様情報を記載しております。
作業用マット ワーカーズマルチマット WZWMのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配線作業時等の作業用マットとして使用
4
満足度:4.0
装置製作時や現場での配線作業の際の作業用マットとして購入。 厚みもあるので、膝をついたり地面に座って作業する場合に痛くな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用マット ワーカーズマルチマット WZWM
作業台用オプション 架台2段仕様
作業台用オプションステンレス簡易架台
作業台用オプション 架台1段仕様
作業台用架台/ロジスタンド(ワークテーブル150シリーズ固定式用・基本形)
作業台用架台/ロジスタンド(ワークテーブル150シリーズ固定式用・パンチングパネル付)
メーカーウィザサカエサカエサカエ山金工業山金工業
通常価格2,25742,83839,665 -30,20037,227 -49,280 -
通常出荷日1日目3日目3日目3日目2日目2日目
商品タイプマット張作業台作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
奥行 (mm)30300300300300300
本体/オプション本体オプションオプションオプション本体本体
組立/完成完成品組立式組立式組立式組立式組立式
本体材質EVA-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング