ツール用品技術窓口

ツールバッグミニ

通常単価(税別)
1,932
税込単価
2,125
通常出荷日:1日目

【特長】・付属のベルトでショルダーバッグとしても使える2WAYタイプです【用途】・工具収納他様々の使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 詳細タイプ
    前面ポケット2箇所、裏面ポケット付
  • 長さ (mm)
    280
  • 高さ (mm)
    180
  • 幅 (mm)
    180
  • 本体材質
    ポリエステル
  • ネームタグ材質
    PVC・人造革
  • 質量 (g)
    480

ご注意

  • 本来の用途以外で使用しないで下さい。火気に近づけないで下さい。変形や破損の原因になります。使用前と収納時にほつれ、破れ、破損がないか確認してからご使用下さい。保管場所は直射日光のあたる場所や高温多湿の場所に置かないで下さい。

型番:

WZB-002BL
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WZB-002BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
詳細タイプ
前面ポケット2箇所、裏面ポケット付
長さ(mm)
280
高さ(mm)
180
幅(mm)
180
本体材質
ポリエステル
ネームタグ材質
PVC・人造革
カラー
ブルー
JANコード
4904781391769
質量(g)
480
-
-

絞り込み条件

  • カラー

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WZB-002BLWZB-002BL

カラー

JANコード

最小発注数量
ブルー
4904781391769
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,932
( 2,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属のベルトでショルダーバッグとしても使える2WAYタイプです
【用途】
・工具収納他様々の使用シーンに

ご注意

  • 本来の用途以外で使用しないで下さい。火気に近づけないで下さい。変形や破損の原因になります。使用前と収納時にほつれ、破れ、破損がないか確認してからご使用下さい。保管場所は直射日光のあたる場所や高温多湿の場所に置かないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールバッグミニの型番WZB-002BLのページです。 型番WZB-002BLに関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグミニ
WIZ'A ボディバッグ
WIZ'A 4WAY ツールバッグ
ツールバッグミニ ETBシリーズ
MDP ドライバー差し スリムタイプ
ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)
メーカーウィザウィザウィザE-ValueマーベルE-Value
通常価格1,9322,6363,9531,1549,6003,591
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目在庫品1日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールホルダーキャリーバッグ
詳細タイプ前面ポケット2箇所、裏面ポケット付ワンタッチバックル、サイドポケット付、背中面、肩部メッシュ加工----
長さ(mm)280370410---
高さ(mm)18090180---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト