ツール用品技術窓口

WORKMASTER-α 万能工具差し WMA-006

WORKMASTER-α 万能工具差し

通常単価(税別)
1,024
税込単価
1,126
通常出荷日:1日目

【特長】・ベルト通し部が広く、ワンタッチバックルベルトがラクラク通ります。【用途】・工具差し

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 縦 (mm)
    280
  • 横 (mm)
    90
  • 高さ (mm)
    34
  • 対応サイズ (mm)
    折鋸:300
  • JANコード
    4904781073467
  • 重量 (g)
    72
  • 材質(生地)
    ポリエステル
  • 材質(金具)
    スチールメッキ
  • 仕様
    セ-フティコ-ド取付用ハトメ付

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

型番:

WMA-006
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WMA-006の仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールホルダー
縦(mm)
280
横(mm)
90
高さ(mm)
34
対応サイズ(mm)
折鋸:300
JANコード
4904781073467
重量(g)
72
材質(生地)
ポリエステル
材質(金具)
スチールメッキ
仕様
セ-フティコ-ド取付用ハトメ付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WMA-006WMA-006
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,024
( 1,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト通し部が広く、ワンタッチバックルベルトがラクラク通ります。
【用途】
・工具差し

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WORKMASTER-α 万能工具差しの型番WMA-006のページです。 型番WMA-006に関する仕様情報を記載しております。
WORKMASTER-α 万能工具差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WORKMASTER-α 万能工具差し
WORKMASTER-α ペンチ工具2段ドライバー差し
WORKMASTER-α カッターケース
WORKMASTER-α ハンマースリムホルダー
WORKMASTER-α コンパクトポケット
WORKMASTER-α 墨つぼ万能ホルダー
メーカーWORKMASTER-AWORKMASTER-AWORKMASTER-AWORKMASTER-AWORKMASTER-AWORKMASTER-A
通常価格1,0241,1639496699891,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト腰ベルト腰ベルト腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
縦(mm)28023523514595215
横(mm)90808055115110
高さ(mm)345040505565
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト