17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • DN

    ~mm
  • 適合反応容器(mL用)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    ワンタッチクランプ 3966シリーズ

    ワンタッチクランプ 3966シリーズ
    通常単価(税別)
    15,00030,000
    税込単価
    16,50033,000
    通常出荷日:16日目

    【特長】・旭製作所 反応容器用のワンタッチクランプです・ワンタッチで着脱が可能です・お使いの反応容器に...

    詳細を確認
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    DN

    型式

    適合反応容器(mL用)

    形状

    最小発注数量
    120
    dN-120C
    2000
    A
    1個
    200
    dN-200C
    6000
    B
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,000
    ( 16,500 )
    16日目
    30,000
    ( 33,000 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・旭製作所 反応容器用のワンタッチクランプです
    ・ワンタッチで着脱が可能です
    ・お使いの反応容器に合ったサイズをお選びください

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワンタッチクランプ 3966シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチクランプ 3966シリーズ
    ワンタッチクランプ 3966-200
    共通摺合なす形フラスコ 005370シリーズ
    SPC四口丸底フラスコ 030180シリーズ
    TS平栓 CL0641シリーズ
    TS三ツ口フラスコ 100mL CL0080-1シリーズ
    メーカーアズワン旭製作所アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格15,000-30,0003,390 -16,536 -1,90016,014 -
    通常出荷日16日目16日目1日目〜1日目〜1日目19日目〜
    商品タイプその他その他フラスコ類フラスコ類その他フラスコ類

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト