ツール用品技術窓口

【用途】・金属面の酸化皮膜を剥離するためのデスケーラー用、鉄板の錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料...
詳細を確認【用途】
・金属面の酸化皮膜を剥離するためのデスケーラー用、鉄板の錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、成型品のバリ取り、鋳物型の表面清掃、ゴム製品の成型仕上げ、木工製品の木目出しに最適です。
| 型番 | 商品タイプ | 毛材 | 外径 | 線径 | 取り付け部 | 穴径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WB-421 | ホイル型ブラシ | 研磨剤入りナイロン線 | 100mm | 0.70mm | 穴 | 12.70mm |
| WB-424 | ホイル型ブラシ | 研磨剤入りナイロン線 | 150mm | 0.70mm | 穴 | 12.70mm |
| WB-428 | ホイル型ブラシ | 研磨剤入りナイロン線 | 200mm | 0.70mm | 穴 | 15.88mm |
| WB-431 | ホイル型ブラシ | 研磨剤入りナイロン線 | 250mm | 0.70mm | 穴 | 19.05mm |
| WB-433 | ホイル型ブラシ | 研磨剤入りナイロン線 | 300mm | 0.70mm | 穴 | 25.40mm |

SUN POWER
0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

SUN POWER
0.15/0.3鋼線プレスホイールブラシ

トラスコ中山
電動工具用カップブラシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
電動工具用カップブラシ
4通常価格(税別):1,760円~

SUN POWER
0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ
0通常価格(税別):1,216円~

SUN POWER
ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10
0通常価格(税別):1,425円~

ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)
4.7通常価格(税別):430円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
4.6通常価格(税別):950円~

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):2,730円~

クリストンダイヤモンド工業
ダイヤモンドペースト(油性)
4.6通常価格(税別):4,147円~

ミスミ
アルカンサス砥石 平形
4.6通常価格(税別):3,887円~

ミスミ
オイルストーン 平形
4.6通常価格(税別):852円~