17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 取り付け部

  • ねじ径

  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 金具径(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(rpm)

    ~mm
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)

ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)
  • CN-25~CN-27
  • CH-77~CH-80
通常単価(税別)
4,6898,033特別価格
税込単価
5,1588,836特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【用途】・平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、バリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用しま...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

取り付け部

ねじ径

穴径

(mm)

金具径

(mm)

毛丈

(mm)

最高回転数

(rpm)

砥石径

(mm)

最小発注数量
90
-
16
75
30
9500
125.15
1個
90
-
22
75
30
9500
125.15
1個
120
-
22
100
35
8000
180.205
1個
90
ねじ
16P2.0
-
75
30
9500
125.15
1個
120
ねじ
16P2.0
-
100
35
8000
180.205
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,689
( 5,158 )
6日目
4,689
( 5,158 )
6日目
6,323
( 6,955 )
6日目
5,507
( 6,058 )
6日目
8,0337,407
( 8,148 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、バリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスヒネリカップブラシ(SUS304)
ステンレスホイールブラシ(SUS304)
SUS304ステンレスプレスホイールブラシ PRシリーズ
SUS304 ステンレスホイールブラシ0.3 WBシリーズ
Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ
真鍮 ホイールブラシ(BS) WBシリーズ
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERアークランド ビクトリーSUN POWER
通常価格4,689-3,358 -1,596 -2,432 -2,0673,072 -
通常出荷日6日目8日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプカップ型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシべベルブラシホイル型ブラシ
毛材ステンレス線ステンレス線ステンレス線ステンレス線ナイロン線真鍮線
線径(mm)0.50.150.30.30.50.15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング