ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 容量(mL)

    ~mm
  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ストレージボトル八角型【48個入り】

ストレージボトル八角型 62-4865-65
通常単価(税別)
21,850
税込単価
24,035
通常出荷日:10日目

【特長】・便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持・破損防止ボ...

詳細を確認

型番:

62-4865-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (48個入り)

62-4865-65の仕様・寸法情報

容量(mL)
250
容量(L)
-
商品詳細種別
250mL
材質
PET製

商品情報

仕様

  • PET製
  • 容量(mL):250
  • 入数:1ケース(24個/パック×2パック)

型番リスト

表示件数
型番
62-4865-65

容量

(mL)

容量

(L)

商品詳細種別

最小発注数量
250
-
250mL
1パック

48個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,850
( 24,035 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持
・破損防止ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易な人間工学的デザイン
・キャップは、漏れ防止でタンパータイプの HDPE 製スクリューキャップ
・成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能
・細胞毒性がなく、ノンパイロジェニックを保証
・滅菌保障レベルはSAL10-6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレージボトル八角型の型番62-4865-65のページです。 型番62-4865-65に関する仕様情報を記載しております。
ストレージボトル八角型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレージボトル八角型
Jボトル 角型細口 遮光
Jボトル 丸型細口 遮光
Jボトル 角型広口 滅菌済
Jボトル 丸型広口 滅菌済
Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,850110 -12924,95721,705 -23,374 -
通常出荷日10日目1日目1日目1日目1日目35日目〜
材質PET製本体:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト