17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

QSP ピペットチップ0.5-10μLゲルローディング用先端極細タイプクリアー 62-7023-32 62-7023-32

QSP ピペットチップ0.5-10μLゲルローディング用先端極細タイプクリアー 62-7023-32

通常単価(税別)
36,517
税込単価
40,169
通常出荷日:1日目

【特長】・先端極細タイプです。【商品仕様】・オートクレーブ可能・材質:PP製・色:クリアー・全長:56...

詳細を確認

    型番:

    62-7023-32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-7023-32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-7023-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,517
    ( 40,169 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端極細タイプです。
    【商品仕様】
    ・オートクレーブ可能
    ・材質:PP製
    ・色:クリアー
    ・全長:56.6mm
    ・先端:0.3mm
    ・Dnase,Rnase,Pyrogen,endotoxinフリー
    ・包装:ラック(204本×5ラック)
    ・滅菌済
    ・JANコード:4589488392938
    ・内容量:204本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    QSP ピペットチップ0.5-10μLゲルローディング用先端極細タイプクリアー 62-7023-32の型番62-7023-32のページです。 型番62-7023-32に関する仕様情報を記載しております。
    QSP ピペットチップ0.5-10μLゲルローディング用先端極細タイプクリアー 62-7023-32のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    QSP ピペットチップ0.5-10μLゲルローディング用先端極細タイプクリアー 62-7023-32
    QSP フィルターチップ 5000μL テーパータイプ 89mm バルク(個包装×100本) 滅菌済
    ピペットチップ・マクロ5ml
    マクロピペット交換用チップ
    マイクロピペット用チップ オートクレーブ 不可
    ピペットチップ ART
    メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格36,5178,91817,6488,500 -10,000 -3,258 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト