17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン マイクロマンE 62-6238-63 62-6238-63

アズワン マイクロマンE 62-6238-63

通常単価(税別)
51,716
税込単価
56,888
通常出荷日:1日目

【特長】・高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。・高揮発性液...

詳細を確認

    型番:

    62-6238-63
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    62-6238-63
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,716
    ( 56,888 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
    ・高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
    ・使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
    【商品仕様】
    ・容量:100~1000μL
    ・対応キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST
    ・内容量:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン マイクロマンE 62-6238-63の型番62-6238-63のページです。 型番62-6238-63に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン マイクロマンE 62-6238-63のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン マイクロマンE 62-6238-63
    マイクロマンE FDシリーズ
    アズワン フィンピペットF2
    アズワン フィンピペットF1
    アズワン パスツール ピペッター
    Picus NxT 62-3781-97
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンザルトリウス
    通常価格51,71651,71634,609 -39,185 -28,360218,000
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜35日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト