17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティ缶 タイプII

セーフティ缶 タイプII

通常単価(税別)
31,80034,500特別価格
税込単価
34,98037,950特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・流量調整のできるハンドルつきで、コントロールが容易。 ・フレキシブルなホースは使いやすく、効...

詳細を確認
  • レッド

ご注意

  • 61-3594-05の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-3594-06の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-3594-07の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 外径X高さ(mm)

  • 重量(Kg)

  • 容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

外径X高さ

(mm)

重量

(Kg)

容量

仕様

最小発注数量
241x267
2.5
1ガロン(約4)
ホース直径16mm×長さ229mm
1個
298x445
4.0
5ガロン(約19)
ホース直径25mm×長さ229mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,80030,702
( 33,772 )
8日目
34,50033,309
( 36,640 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量調整のできるハンドルつきで、コントロールが容易。
・フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。

ご注意

  • 61-3594-05の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-3594-06の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-3594-07の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティ缶 タイプIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティ缶 タイプII
セーフティ缶 タイプ1
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)
ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製
缶キャップ
ステンレスドラム缶オープン缶
メーカーアズワンジャストライトアクアシステムミヤサカ井上工具JFEドラムサービス
通常価格31,800-13,270 -5,64932,4931,25327,485 -
通常出荷日8日目1日目2日目5日目1日目1日目〜
レッド-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング