17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワゴン(SUS430)棚3段

通常単価(税別)
50,58788,760特別価格
税込単価
55,64697,636特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。・キャスター:φ75mmウレタンゴム製(ストッ...

詳細を確認
  • 詳細
    組み立て式
  • 仕様
    棚板高さ調節可(25mm間隔)
  • 耐荷重
    50kg/段・80kg/台
  • 材質
    ステンレス(SUS430)
  • キャスター
    φ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 型番

  • 重量(kg)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

タイプ

型番

重量(kg)

最小発注数量
600×450×800
M03(棚3段)
M03-6045-U75
13.6
1個
750×450×800
M03(棚3段)
M03-7545-U75
15.4
1個
900×450×800
M03(棚3段)
M03-9045-U75
17.2
1個
750×600×800
M03(棚3段)
M03-7560-U75
19.4
1個
900×600×800
M03(棚3段)
M03-9060-U75
21.9
1個
600×450×800
M21(棚3段・天板/中棚ガード付き)
M21-6045-U75
15.0
1個
750×450×800
M21(棚3段・天板/中棚ガード付き)
M21-7545-U75
17.2
1個
900×450×800
M21(棚3段・天板/中棚ガード付き)
M21-9045-U75
19.1
1個
750×600×800
M21(棚3段・天板/中棚ガード付き)
M21-7560-U75
21.3
1個
900×600×800
M21(棚3段・天板/中棚ガード付き)
M21-9060-U75
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,587
( 55,646 )
8日目
54,227
( 59,650 )
8日目
58,147
( 63,962 )
8日目
62,813
( 69,094 )
8日目
67,853
( 74,638 )
8日目
64,773
( 71,250 )
8日目
72,70766,185
( 72,804 )
8日目
77,56070,602
( 77,662 )
8日目
82,413
( 90,654 )
8日目
88,760
( 97,636 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
・キャスター:φ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)

商品担当おすすめ

  • 軽中量ラック 150㎏タイプ 画像

    ミスミ

    軽中量ラック 150㎏タイプ

    耐荷重150Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど500種類以上の組み合わせが可能

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワゴン(SUS430)棚3段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワゴン(SUS430)棚3段
ステンレスワゴン(SUS430)棚2段
ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚3段仕様) MN30シリーズ
ステンレスワゴン (SUS430・ガード付棚2段仕様) M20シリーズ
ステンレスワゴン (SUS304・ガードなし棚3段仕様) MN03シリーズ
ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚1段・ガードなし棚1段仕様) MN11シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格50,587-42,042 -72,864 -46,964 -56,398 -48,478 -
通常出荷日8日目8日目〜9日目8日目9日目9日目
詳細組み立て式組み立て式自在キャスター(スチール金具/φ75mmウレタン車輪/ストッパー付)自在キャスター(スチール金具/φ75mmウレタン車輪/ストッパー付)自在キャスター(スチール金具/φ75mmウレタン車輪/ストッパー付)自在キャスター(スチール金具/φ75mmウレタン車輪/ストッパー付)
仕様棚板高さ調節可(25mm間隔)棚板高さ調節可(25mm間隔)ガード付棚三段ガード付棚二段ガードなし棚三段ガード付棚一段/ガードなし棚一段
耐荷重50kg/段・80kg/台50kg/段・80kg/台----
材質ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)SUS304SUS430SUS304SUS304
キャスターφ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)φ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング